(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR-EP-SMS-2S
サニタリー継手 SMS規格 シールリング CNS シールリング

サニタリー継手 SMS規格 シールリング SR-EP-SMS-2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
639円
税込単価
703円

【特長】●SMS規格、ユニオン継手用ガスケットです。●NBR・EPDM・バイト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

SR-EP-SMS-2S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SR-EP-SMS-2S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
ガスケット材質
サイズ
外径呼び(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-EP-SMS-2S

~2.0S
EPDM
61.0
-

1個

639( 703円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●SMS規格、ユニオン継手用ガスケットです。
●NBR・EPDM・バイトン・PTFE。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

SR-EP-SMS-2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 SMS規格 シールリングの型番SR-EP-SMS-2Sのページです。
型番SR-EP-SMS-2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 SMS規格 シールリング

サニタリー継手 SMS規格 シールリング

    サニタリー継手 ヘルールガスケット(ISOガス管用)

    サニタリー継手 ヘルールガスケット(ISOガス管用)

      ヘルールガスケットB型

      ヘルールガスケットB型

        ゼットサニタリー ビトイーンガスケット(PET-PCB)

        ゼットサニタリー ビトイーンガスケット(PET-PCB)

          ヘルールガスケットA型

          ヘルールガスケットA型

            サニタリー継手 GL L型ガスケット

            サニタリー継手 GL L型ガスケット

              サニタリー継手 ヘルールガスケット(サニタリーサイズ)

              サニタリー継手 ヘルールガスケット(サニタリーサイズ)

                サニタリー継手 MGT ミニヘルールガスケット

                サニタリー継手 MGT ミニヘルールガスケット

                  ゼットサニタリー ヘルールガスケット T型 (ZGT)

                  ゼットサニタリー ヘルールガスケット T型 (ZGT)

                    サニタリー継手 F(N)B-T 取っ手付ブラインドヘルール&ナット

                    サニタリー継手 F(N)B-T 取っ手付ブラインドヘルール&ナット

                      サニタリー継手 DIN規格 溶接ヘルール

                      サニタリー継手 DIN規格 溶接ヘルール

                        サニタリー管用継手 -ユニオンガスケット SMS規格-

                        サニタリー管用継手 -ユニオンガスケット SMS規格-

                          サニタリー継手 SMS規格 ナット

                          サニタリー継手 SMS規格 ナット

                            メーカー コンサス コンサス 大阪サニタリー フジトク 大阪サニタリー コンサス コンサス コンサス フジトク コンサス コンサス CSE(シー・エス・イー) コンサス
                            通常価格 484円 194円 259円 1,370円 239円 104円 160円 438円 162円 4,493円 3,632円 534円 3,874円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目~   5日目  
                            種類 ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット ガスケット 関連部品 継手 ガスケット 関連部品

                            サニタリー継手 SMS規格 シールリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-EP-SMS-1.5S
                            SR-EP-SMS-1S
                            SR-EP-SMS-2.5S
                            SR-EP-SMS-3S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径呼び 1(範囲) ガスケット材質 サイズ 外径呼び
                            (mm)

                            513円

                            ( 564円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~2.0SEPDM48.0-

                            484円

                            ( 532円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ~2.0SEPDM32.0-

                            779円

                            ( 857円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2.1S~4.5SEPDM73.5-

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2.1S~4.5SEPDM86.0-

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました