(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NH-S1-SMS-3S
サニタリー継手 SMS規格 ナット NHロッカクナット

サニタリー継手 SMS規格 ナット NH-S1-SMS-3S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,265円
税込単価
10,192円

【特長】●SMS規格、ユニオン継手です。●ステンレス304のみとなります。

詳細情報を確認する

型番

NH-S1-SMS-3S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NH-S1-SMS-3S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NH-S1-SMS-3S

2.1S~4.5S
3.0S

1個

9,265( 10,192円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●SMS規格、ユニオン継手です。
●ステンレス304のみとなります。

Loading...

NH-S1-SMS-3Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 SMS規格 ナットの型番NH-S1-SMS-3Sのページです。
型番NH-S1-SMS-3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 SMS規格 ナット

サニタリー継手 SMS規格 ナット

    サニタリー継手 DIN規格 溶接ヘルール

    サニタリー継手 DIN規格 溶接ヘルール

      サニタリー継手 SMS規格 メールネジ

      サニタリー継手 SMS規格 メールネジ

        サニタリー継手 SMS規格 ライナー

        サニタリー継手 SMS規格 ライナー

          ゼットサニタリー ヘルールメネジアダプター (ZFA-RP)

          ゼットサニタリー ヘルールメネジアダプター (ZFA-RP)

            サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール

            サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール

              サニタリー継手 SMS規格 シールリング

              サニタリー継手 SMS規格 シールリング

                サニタリー継手 GL L型ガスケット

                サニタリー継手 GL L型ガスケット

                  サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

                  サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

                    サニタリー管用継手 フェルールキャップ

                    サニタリー管用継手 フェルールキャップ

                      ヘルールガスケットA型

                      ヘルールガスケットA型

                        サニタリー継手 ヘルールガスケット(ISOガス管用)

                        サニタリー継手 ヘルールガスケット(ISOガス管用)

                          サニタリー継手 MGT ミニヘルールガスケット

                          サニタリー継手 MGT ミニヘルールガスケット

                            メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス フジトク コンサス コンサス コンサス コンサス ミスミ 大阪サニタリー コンサス コンサス
                            通常価格 3,874円 3,632円 3,892円 2,334円 5,818円 3,008円 484円 104円 5,704円 1,070円 239円 194円 438円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 継手 継手 継手 アダプター 継手 ガスケット ガスケット 関連部品 キャップ ガスケット ガスケット ガスケット
                            継手 材質 SUS304 - - - SUS304 SUS316L - - SUS316L SUS304 - - -
                            関連部品 種類 ナット - - - - - - - キャップ キャップ - - -

                            サニタリー継手 SMS規格 ナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NH-S1-SMS-1.5S
                            NH-S1-SMS-1S
                            NH-S1-SMS-2.5S
                            NH-S1-SMS-2S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径呼び 1(範囲) 呼び径

                            4,527円

                            ( 4,980円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~2.0S1.5S

                            3,874円

                            ( 4,261円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~2.0S1.0S

                            7,714円

                            ( 8,485円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2.1S~4.5S2.5S

                            5,660円

                            ( 6,226円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~2.0S2.0S

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました