(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LS-S1-SMS-2S
サニタリー継手 SMS規格 ライナー LSヨウセツライナー

サニタリー継手 SMS規格 ライナー LS-S1-SMS-2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,468円
税込単価
3,815円

【特長】●SMS規格、ユニオン継手です。●ステンレス304L/316L。●その...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

LS-S1-SMS-2S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LS-S1-SMS-2S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
継手 材質
外径呼び(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-S1-SMS-2S

~2.0S
[SUS304] SUS304L
51.0

1個

3,468( 3,815円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●SMS規格、ユニオン継手です。
●ステンレス304L/316L。
●その他規格との変換アダプターも製作可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

LS-S1-SMS-2Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 SMS規格 ライナーの型番LS-S1-SMS-2Sのページです。
型番LS-S1-SMS-2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 SMS規格 ライナー

サニタリー継手 SMS規格 ライナー

    サニタリー継手 DIN規格 溶接ヘルール

    サニタリー継手 DIN規格 溶接ヘルール

      サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

      サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

        サニタリー継手 SMS規格 メールネジ

        サニタリー継手 SMS規格 メールネジ

          サニタリー継手 DIN規格 クランプ

          サニタリー継手 DIN規格 クランプ

            サニタリー継手 SMS規格 ナット

            サニタリー継手 SMS規格 ナット

              サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール

              サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール

                サニタリー継手 3A規格 クランプ

                サニタリー継手 3A規格 クランプ

                  ゼットサニタリー 低圧クランプ (Z2L)

                  ゼットサニタリー 低圧クランプ (Z2L)

                    サニタリー継手 SMS規格 シールリング

                    サニタリー継手 SMS規格 シールリング

                      タンク用ヘルール

                      タンク用ヘルール

                        サニタリー継手 3A規格 ブラインドへルール

                        サニタリー継手 3A規格 ブラインドへルール

                          サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケット

                          サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケット

                            メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス フジトク コンサス 大阪サニタリー コンサス コンサス
                            通常価格 2,334円 3,632円 5,704円 3,892円 8,019円 3,874円 3,008円 5,243円 2,069円 484円 2,915円 2,895円 1,720円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 継手 継手 関連部品 継手 クランプ 関連部品 継手 クランプ クランプ ガスケット 継手 関連部品 ガスケット
                            継手 形状 ストレート ストレート - ストレート - - ストレート - - - ストレート - -
                            同径・異径 同径 同径 - 同径 - - 同径 - - - 同径 - -
                            同種・異種 異種 異種 - 異種 - - 異種 - - - 異種 - -
                            接続部 形態 溶接xライナ ヘルールx溶接 - 溶接xねじ - - ヘルールx溶接 - - - ヘルールx溶接 - -

                            サニタリー継手 SMS規格 ライナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LS-S1-SMS-1.5S
                            LS-S1-SMS-1S
                            LS-S1-SMS-2.5S
                            LS-S1-SMS-3S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径呼び 1(範囲) 継手 材質 外径呼び
                            (mm)

                            2,808円

                            ( 3,089円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~2.0S[SUS304] SUS304L38.0

                            2,334円

                            ( 2,567円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~2.0S[SUS304] SUS304L25.0

                            4,850円

                            ( 5,335円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2.1S~4.5S[SUS304] SUS304L63.5

                            5,685円

                            ( 6,254円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2.1S~4.5S[SUS304] SUS304L76.1

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました