(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3AFS-S3-8
サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール CNS FSヨウセツヘルール(アメリカキカク)

サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール 3AFS-S3-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,086円
税込単価
3,395円

【特長】・3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手になります。

詳細情報を確認する

型番

3AFS-S3-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

3AFS-S3-8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材質:316L

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3AFS-S3-8

~20A
6.35

1個

3,086( 3,395円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手になります。

カタログ

 

Loading...

3AFS-S3-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルールの型番3AFS-S3-8のページです。
型番3AFS-S3-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール

サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール

    サニタリー継手 3A規格 ブラインドへルール

    サニタリー継手 3A規格 ブラインドへルール

      サニタリー継手 DIN規格 溶接ヘルール

      サニタリー継手 DIN規格 溶接ヘルール

        サニタリー継手 SMS規格 ナット

        サニタリー継手 SMS規格 ナット

          サニタリー継手 SMS規格 メールネジ

          サニタリー継手 SMS規格 メールネジ

            サニタリー継手 SMS規格 ライナー

            サニタリー継手 SMS規格 ライナー

              ゼットサニタリー ヘルールメネジアダプター (ZFA-RP)

              ゼットサニタリー ヘルールメネジアダプター (ZFA-RP)

                サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

                サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

                  サニタリー管用継手 フェルールキャップ

                  サニタリー管用継手 フェルールキャップ

                    サニタリー継手 GL L型ガスケット

                    サニタリー継手 GL L型ガスケット

                      ゼットサニタリー ミニガスケット ヘルールガスケットミニ型 (ZMGT)

                      ゼットサニタリー ミニガスケット ヘルールガスケットミニ型 (ZMGT)

                        サニタリー管用継手 -ユニオンフラット継手 SMS規格-

                        サニタリー管用継手 -ユニオンフラット継手 SMS規格-

                          サニタリー管用継手 -フラットガスケット 3A規格-

                          サニタリー管用継手 -フラットガスケット 3A規格-

                            メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス フジトク コンサス ミスミ コンサス フジトク CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー)
                            通常価格 3,008円 2,895円 3,632円 3,874円 3,892円 2,334円 5,818円 5,704円 1,070円 104円 390円 989円 492円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   2日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 継手 関連部品 継手 関連部品 継手 継手 アダプター 関連部品 キャップ ガスケット ガスケット 継手 ガスケット
                            継手 形状 ストレート - ストレート - ストレート ストレート メネジアダプター - - - - ストレート -
                            同径・異径 同径 - 同径 - 同径 同径 同径 - - - - 同径 -
                            同種・異種 異種 - 異種 - 異種 異種 異種 - - - - 異種 -
                            接続部 形態 ヘルールx溶接 - ヘルールx溶接 - 溶接xねじ 溶接xライナ ヘルールx管用ねじ - - - - 溶接xねじ -

                            サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3AFS-S3-10
                            3AFS-S3-15
                            3AFS-S3-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径呼び 1(範囲) 外径呼び
                            (mm)

                            3,226円

                            ( 3,549円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~20A9.53

                            3,158円

                            ( 3,474円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~20A12.70

                            3,008円

                            ( 3,309円 )
                            1個 -

                            5日目

                            21A~40A19.05

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました