(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHDAWB40-100
タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズ SMC ユアツシリンダ

タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズ CHDAWB40-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,839円
税込単価
28,423円

【特長】・主要部品がアルミ合金のため軽量です・簡単な位置検出・スムーズなクッシ...

詳細情報を確認する

  • 呼び圧力:
    3.5MPa
  • シリンダ種類:
    標準
  • ロッドの動き:
    複動両ロッド
  • ピストン材質:
    アルミニウム
  • 規格:
    なし
  • 付加機能:
    なし
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.25::3.5
  • ピストンスピード(mm/sec):
    8::300
  • ピストンパッキン材質:
    NBR

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CHDAWB40-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CHDAWB40-100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズ 製品仕様

型番リスト

型番
シリンダ呼びサイズ(φ)
ストローク(mm)
支持形式
チューブ材質
クッション機構
使用温度範囲(℃)
スイッチ
リード線(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHDAWB40-100

40
100
標準
アルミニウム
両側
-10~80
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし

1個

25,839( 28,423円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部品がアルミ合金のため軽量です
・簡単な位置検出
・スムーズなクッション効果

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

CHDAWB40-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズの型番CHDAWB40-100のページです。
型番CHDAWB40-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズ

タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズ

    JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド CH2EW・CH2FWシリーズ

    JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド CH2EW・CH2FWシリーズ

      一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

      一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

        JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド CH2E・CH2F・CH2G・CH2Hシリーズ

        JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド CH2E・CH2F・CH2G・CH2Hシリーズ

          ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

          ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

            3.5MPa用複動形油圧シリンダ 35H-3シリーズ

            3.5MPa用複動形油圧シリンダ 35H-3シリーズ

              7MPa対応小口径油圧シリンダ CHNシリーズ

              7MPa対応小口径油圧シリンダ CHNシリーズ

                スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

                スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

                  ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                  ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                    薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

                    薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

                      7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ

                      7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ

                        メーカー SMC SMC CKD SMC SMC TAIYO(太陽鉄工) SMC コガネイ SMC SMC TAIYO(太陽鉄工)
                        通常価格 24,649円 29,281円 - 17,084円 24,607円 18,231円 12,281円 4,557円 24,649円 6,501円 35,031円
                        通常出荷日 18日目~   18日目~   19日目   9日目~   9日目~   11日目~   19日目   7日目~   9日目~   6日目~   11日目~  
                        呼び圧力 3.5MPa - - - 10MPa 3.5MPa 7MPa 1MPa 16MPa 3.5MPa 7MPa
                        シリンダ種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 角形 標準
                        ロッドの動き 複動両ロッド 複動両ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動両ロッド -
                        ピストン材質 アルミニウム アルミニウム スチール - ステンレス - ステンレス 樹脂 ステンレス アルミニウム スチール
                        規格 なし JIS規格 - JIS規格 ISO規格 - なし ISO規格 ISO規格 なし -

                        タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CHDAWB40-160R
                        CHDAWB40-20-M9BAL
                        CHDAWB40-30
                        CHDAWB40-30-M9BAL
                        CHDAWB40-330
                        CHDAWB40-330N-A53
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        シリンダ呼びサイズ
                        (φ)
                        ストローク
                        (mm)
                        支持形式 チューブ材質 クッション機構 使用温度範囲
                        (℃)
                        スイッチ リード線
                        (m)
                        スイッチ数 コネクタの種類

                        27,624円

                        ( 30,386円 )
                        1個 -

                        19日目

                        40160標準アルミニウムロッド側-10~80オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                        35,377円

                        ( 38,915円 )
                        1個 -

                        19日目

                        4020標準アルミニウム両側-10~60M9BA32ヶ付なし

                        31,642円

                        ( 34,806円 )
                        1個 -

                        19日目

                        4030標準アルミニウム両側-10~80オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                        40,538円

                        ( 44,592円 )
                        1個 -

                        19日目

                        4030標準アルミニウム両側-10~60M9BA32ヶ付なし

                        32,044円

                        ( 35,248円 )
                        1個 -

                        19日目

                        40330標準アルミニウム両側-10~80オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                        38,079円

                        ( 41,887円 )
                        1個 -

                        19日目

                        40330標準アルミニウムなし-10~60A530.52ヶ付なし

                        油圧シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました