(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHDKDB20-10-A93
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ SMC ユアツシリンダ CHDKDBシリーズ

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20-10-A93

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
9,391円
税込単価
10,330円

アルミボディで軽量、コンパクトな油圧シリンダ【特長】・オートスイッチの取付可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CHDKDB20-10-A93 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ 製品仕様

型番リスト

型番
シリンダ呼びサイズ(φ)
ストローク(mm)
支持形式
使用温度範囲(℃)
ポートねじの種類
ポート位置
スイッチ
リード線(m)
スイッチ数
コネクタの種類
ロッド先端ねじの種類
耐水性向上シリンダ
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHDKDB20-10-A93

20
10
標準
-10~60
Rc
なし
A93
0.5
2ヶ付
なし
めねじ
なし
なし

1個

9,391( 10,330円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミボディで軽量、コンパクトな油圧シリンダ
【特長】
・オートスイッチの取付可能
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一
・オートスイッチ付(CHDKDシリーズ)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CHDKDB20-10-A93で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズの型番CHDKDB20-10-A93のページです。
型番CHDKDB20-10-A93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ

    薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ

      薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

      薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

        薄形油圧シリンダ 複動:片ロッド CH□QBシリーズ

        薄形油圧シリンダ 複動:片ロッド CH□QBシリーズ

          10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

          10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

            ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

            ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

              3.5MPa用複動形油圧シリンダ 35H-3シリーズ

              3.5MPa用複動形油圧シリンダ 35H-3シリーズ

                丸形油圧シリンダ CHMシリーズ

                丸形油圧シリンダ CHMシリーズ

                  ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

                  ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

                    スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

                    スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

                      3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ

                      3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ

                        16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

                        16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

                          一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

                          一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC TAIYO(太陽鉄工) SMC TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC コガネイ TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) CKD
                            通常価格 6,331円 6,331円 6,501円 4,801円 11,329円 24,649円 18,231円 5,524円 24,607円 4,557円 8,291円 12,740円 -
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   9日目~   9日目~   11日目~   6日目~   9日目~   7日目~   9日目~   11日目~   19日目  
                            呼び圧力 10MPa 16MPa 3.5MPa 3.5MPa 10MPa 16MPa 3.5MPa 3.5MPa 10MPa 1MPa 3.5MPa 16MPa -
                            シリンダ種類 角形 角形 角形 角形 角形 標準 標準 標準 標準 標準 角形 角形 標準
                            ロッドの動き 複動片ロッド 複動片ロッド 複動両ロッド 複動片ロッド - 複動片ロッド - 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - - 複動片ロッド
                            チューブ材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム ステンレス - アルミニウム ステンレス ステンレス アルミニウム - ステンレス
                            ピストン材質 ステンレス ステンレス アルミニウム アルミニウム - ステンレス - アルミニウム ステンレス 樹脂 - - スチール

                            JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            機械
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/23
                            約5年くらい使用しているが特に大きな問題もなく使用できています。またの機会に購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作研究機に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/11/08
                            今までエアーシリンダを使い、板厚0.25mmのステンレス鋼を打ち抜き、カシメていました。エアーですと最大で径が100mm未満まででした。それ以上の径を抜き、カシメるため、この油圧シリンダを選定しました。想定した通りの工程が行えるようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CHDKDB100-10-M9BVL
                            CHDKDB100-10-M9BWS
                            CHDKDB100-10-Y59B
                            CHDKDB20-10-A93L
                            CHDKDB20-10-A93V
                            CHDKDB20-10-A93V-XC61
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ呼びサイズ
                            (φ)
                            ストローク
                            (mm)
                            支持形式 使用温度範囲
                            (℃)
                            ポートねじの種類 ポート位置 スイッチ リード線
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類 ロッド先端ねじの種類 耐水性向上シリンダ オーダーメイド仕様

                            47,510円

                            ( 52,261円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10010標準-10~60RcなしM9BV32ヶ付なしめねじなしなし

                            53,128円

                            ( 58,441円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10010標準-10~60RcなしM9BW0.51ヶ付なしめねじなしなし

                            44,071円

                            ( 48,478円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10010標準-10~60RcなしY59B0.52ヶ付なしめねじなしなし

                            9,901円

                            ( 10,891円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2010標準-10~60RcなしA9332ヶ付なしめねじなしなし

                            9,901円

                            ( 10,891円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2010標準-10~60RcなしA93V0.52ヶ付なしめねじなしなし

                            9,901円

                            ( 10,891円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2010標準-10~60RcなしA93V0.52ヶ付なしめねじなしCH□QHB互換品(通しボルト)

                            油圧シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました