(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDUX10-5D
低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ SMC フリーマウントシリンダ CDUXシリーズ

低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ CDUX10-5D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,694円
税込単価
6,263円

【特長】・固着・飛び出し低減・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(Φ16以下は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CDUX10-5D の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
使用圧力(MPa)
仕様
ポートねじの種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDUX10-5D

5
10
-10~70
0.06~0.7
磁石内蔵
M5×0.8
オートスイッチなし
-
-
なし

1個

5,694( 6,263円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(Φ16以下は1mm/s)
・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CDUX10-5Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズの型番CDUX10-5Dのページです。
型番CDUX10-5Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

    薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動・片ロッド CQ2シリーズ

    薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動・片ロッド CQ2シリーズ

      低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

      低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

        フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

        フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

          ハイジェニックデザインシリンダ 基本形 HYQシリーズ

          ハイジェニックデザインシリンダ 基本形 HYQシリーズ

            薄型シリンダ ACQシリーズ(ロングストローク形)

            薄型シリンダ ACQシリーズ(ロングストローク形)

              エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

              エアクッション付 フリーマウントシリンダ CUシリーズ

                耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQ2□Sシリーズ

                耐横荷重形薄形シリンダ 二次電池対応 25A-CQ2□Sシリーズ

                  薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                  薄形シリンダ ロングストロークタイプ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ

                    フリーマウントシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CDUシリーズ

                    フリーマウントシリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CDUシリーズ

                      薄形シリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CQSシリーズ

                      薄形シリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 10/11/20/21/22-CQSシリーズ

                        薄形シリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CQ2・20-CQ2Wシリーズ

                        薄形シリンダ クリーン・低発塵 10-/11-/20-/21-/22-CQ2・20-CQ2Wシリーズ

                          低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

                          低速 薄型マルチマウントシリンダ T-BDAシリーズ

                            メーカー SMC SMC コガネイ SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ
                            通常価格 4,844円 10,157円 3,389円 2,251円 10,411円 - 6,011円 9,690円 12,070円 4,164円 5,481円 2,251円 3,257円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   9日目~   6日目~   19日目   19日目   6日目   6日目   6日目~   7日目~  
                            種類 薄型シリンダ - 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ 薄型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 - 複動 - 複動 複動形 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 - 角形 ブロック形 ブロック形 角形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 角形
                            付加機能 標準 - 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDUX10-10D-A93L
                            CDUX10-10D-A93LS
                            CDUX10-10D-A93S
                            CDUX10-5D-A93LS
                            CDUX10-5D-A93S
                            CDUX10-5D-A93VLS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            周囲温度
                            (℃)
                            使用圧力
                            (MPa)
                            仕様 ポートねじの種類 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            8,924円

                            ( 9,816円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1010-10~600.06~0.7磁石内蔵M5×0.8A9332なし

                            7,351円

                            ( 8,086円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1010-10~600.06~0.7磁石内蔵M5×0.8A9331なし

                            7,097円

                            ( 7,807円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1010-10~600.06~0.7磁石内蔵M5×0.8A930.51なし

                            7,267円

                            ( 7,994円 )
                            1個 -

                            19日目

                            510-10~600.06~0.7磁石内蔵M5×0.8A9331なし

                            7,011円

                            ( 7,712円 )
                            1個 -

                            19日目

                            510-10~600.06~0.7磁石内蔵M5×0.8A930.51なし

                            7,521円

                            ( 8,273円 )
                            1個 -

                            19日目

                            510-10~600.06~0.7磁石内蔵M5×0.8A93V31なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました