ベルト歯型(スーパートルク S5M)
ベルト形 | ベルト幅 | プーリ歯幅(mm) | ||
---|---|---|---|---|
呼称 | 幅(mm) | フランジ付 | フランジ無し | |
S5M | 100 | 10 | 11 | 16 |
150 | 15 | 17 | 22 | |
250 | 25 | 27 | 32 |
Gタイプ(スーパートルク)
ベルト形 | 呼び幅 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
S2M | - | 89 | 58 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
S3M | - | - | 100 | 65 | 43 | - | - | - | - | - | - |
S5M | - | - | - | 78 | 50 | 87 | 68 | - | - | - | - |
S8M | - | - | - | 124 | 82 | 60 | 48 | 55 | 39 | 30 | 24 |
S14M | - | - | - | - | - | - | 58 | 48 | 34 | 27 | - |
1. 機械の電源を切る
2. 同一平面内の確認
X寸法ができる限り0(ゼロ)になるように調整してください。プーリ側面にストレートエッジをあてて一対のプーリが同一平面内にあることを確認してください。
3. 軸間距離を縮める
スライドベース等のボルトをゆるめ、ベルトが無理なくかかるまで軸間距離を縮めてください。
4. ベルトにテンションを与える
ベルトの歯をプーリの歯溝にあわせゆっくりとスライドベース等を引張ってベルトにテンションを与えてください。無張力時にはベルトが少し短いため、歯数の多いプーリでは、ベルトとプーリが完全にかみ合っていない場合がありますのでゆっくりと引っ張ってベルトとプーリのかみ合い不良部分がないようにしてください。
5. ベルトを所定の張力まで引っ張る
ベルトのスパン(ベルトがプーリにかかっていない部分)の中央を一定量(スパン長さの16/1,000)押し込んだ時のたわみ荷重を上記式より求めた値になるようにベルトを張って下さい。
6. アライメントの再調整
ベルトを張った状態でもう一度ストレートエッジを用いてアライメントの確認し、狂いがあればベルトをはずして再度調整してください。
特に片側軸受けの場合は、運転中に軸がたわみ、軸受けの反対側にベルトがよる場合があります。この場合は、あらかじめ軸の平行度をたわみ分だけ修正してください。
7. スライドベース等が動かないようにしっかりと固定
8. かみ合い確認
プーリをゆっくりと回転させてベルトとプーリがしっかりとかみ合っていることを確認してください。ベルトがしっかりとかみ合わない場合は下記をご確認ください。
■1. テンションプーリの使用条件
テンションプーリの使用は下記のような機能上やむをえない場合のみとしてください。
■2. テンションプーリの取付け
内側テンションプーリ
内側からテンションプーリを使用する場合のプーリ径はカタログの最小プーリ径以上をご使用ください。
外側テンションプーリ
外側からテンションプーリを使用する場合のプーリ径はカタログの最小プーリ径の2割増し以上をご使用ください。
ベルトを数分間試運転して下記の項目についてご確認ください。もし下記のような現象が発生した場合は対策を実施してください。
運転中は絶対にプーリ、ベルトには手や体を近づけないでください。又、点検等は必ずベルトが完全に停止したことを確認して、電源を切ってから実施してください。
ベルトの日常点検につきましては下記の項目に注意して実施してください。
以上、点検時にチェックをしてください。
型番 |
ベルト幅(mm) |
歯数 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
50 ~ 4000
| 1個 | -( -
) | 1日目 | |
15
|
50 ~ 4000
| 1個 | -( -
) | 1日目 |
Loading...
近年の設備、生産工程における自動化・省エネルギー化を追及する産業界のニーズに答え、開発した製品です。
長尺タイミングベルトには主として往復運動に用いられるオープンエンド品と、回転運動ができるエンドレス品の2種類があります。
-特徴-
■ロングスパン化が可能
ベルト長さが自由に設定でき、ロングスパン化が可能になります。
■潤滑油不要で清潔
タイミングベルトに給油は不要。機械周辺・製品の汚れが少なくなります。
■正確な往復運動に使用できる
ベルトとプーリーは正確にかみ合い、スリップがなく往復運動を正確に伝えます。
■メンテナンスフリー
ベルトの伸びは極めて小さく、適切な取付張力を与えることにより張り直し調整はほとんど不要です。
■静かな運動
金属とゴム・樹脂とゴムのかみ合いのため、騒音レベルが低くなります。