(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーロックシリーズ NELOCK型

イージーロックシリーズ NELOCK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,234円
税込単価
4,657円

台車を安全に保持し、ワンタッチで路面をグリップするキャスター補助製品です。【特...

詳細情報を確認する

  • 適正取付高さ(mm):
    144
  • プレート長さ(mm):
    120
  • プレート幅(mm):
    120
  • 材質:
    スチール
  • パット径(mm):
    80
  • ピッチ:
    100×100(85×85)

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

型番

NELOCK-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

イージーロックシリーズ NELOCK型 外形図

規格表

イージーロックシリーズ NELOCK型 規格表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NELOCK-100

1個

4,234( 4,657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

台車を安全に保持し、ワンタッチで路面をグリップするキャスター補助製品です。
【特長】
・OFF時にパットが高く上がるためスムーズな運搬が可能です。
・運搬の妨げにならないよう、ペダル部の突出が従来品に比べ35mm少なくコンパクトになりました。
・リフトのフォークでの爪突きなど、水平方向からの荷重や衝撃に耐えるように強度アップを図りました。
・水平荷重試験では、従来品に比べ約5倍の強度を実現しています。
・ワンタッチの簡単操作でしっかり台車をグリップ。
・台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。
・内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

カタログ

Loading...

NELOCK-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーロックシリーズ NELOCK型の型番NELOCK-100のページです。
型番NELOCK-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージーロックシリーズ NELOCK型

イージーロックシリーズ NELOCK型

    ペダルロック K-910

    ペダルロック K-910

      イージーロックシリーズ ELOCK型

      イージーロックシリーズ ELOCK型

        ステンレスペダルロック K-1900

        ステンレスペダルロック K-1900

          ロックストッパー(スチール製)

          ロックストッパー(スチール製)

            900ハンマーロック

            900ハンマーロック

              台車移動防止用ストッパー(DSP型台車ストッパー)

              台車移動防止用ストッパー(DSP型台車ストッパー)

                909ハンマーロック

                909ハンマーロック

                  TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用

                  TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ100用

                    TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ150用

                    TRUSCO 鋼鉄製運搬車用ロックストッパー Pセット φ150用

                      ナンシンロック

                      ナンシンロック

                        132 ㎜ ブレーキストッパー

                        132 ㎜ ブレーキストッパー

                          ペダルロック K-900

                          ペダルロック K-900

                            メーカー ユーエイキャスター タキゲン製造 ユーエイキャスター タキゲン製造 トラスコ中山 ハンマーキャスター イノアック ハンマーキャスター トラスコ中山 トラスコ中山 ナンシン エスコ タキゲン製造
                            通常価格 4,234円 3,743円 3,447円 31,254円 3,519円 3,997円 3,997円 3,399円 4,984円 5,402円 4,014円 5,299円 3,979円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適正取付高さ(mm) 144 - - - - - - - 144 198 - 132 -
                            プレート長さ(mm) 120 - - - - - - - - - - 70 -
                            プレート幅(mm) 120 - - - - - - - - - - 100 -
                            材質 スチール スチール スチール ステンレス スチール - スチール 樹脂 スチール スチール スチール 樹脂 スチール
                            パット径(mm) 80 - - - - - - - - - - - -

                            イージーロックシリーズ NELOCK型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました