(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LHG型自在車プレート式

LHG型自在車プレート式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
297円 ~ 368円
税込価格
327円 ~ 405円

【特長】長期間設置しても変形し難い低床式キャスターです。取り付け座がプレート状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

LHG型自在車プレート式 外形図

規格表

LHG型自在車プレート式 規格表

技術情報・設計アイデア

取付方法(プレート式)

LHG型自在車プレート式 取付方法(プレート式)図

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
旋回半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
55
40
45
26
70
54
37
40

1個

297( 327円 )

6日目

65
50
45.5(47)
27.5(29)
80
60
42
45

1個

368( 405円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】長期間設置しても変形し難い低床式キャスターです。取り付け座がプレート状となっている、ねじやボルトで取り付けるタイプのキャスターです。

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LHG型自在車プレート式

LHG型自在車プレート式

    重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm

    重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm

      平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

      平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm

        重荷重用MCナイロン車輪付自在車(RRJM型)

        重荷重用MCナイロン車輪付自在車(RRJM型)

          プレス自在キャスター(ストッパーなし) K-420G

          プレス自在キャスター(ストッパーなし) K-420G

            重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm

            重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm

              軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mm

              軽荷重用キャスター 450P・450 15P・450A・450 15A 車輪径50mm

                TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車100mm

                TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車100mm

                  TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車75mm

                  TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車75mm

                    TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車150mm

                    TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車150mm

                      RJ2型自在車プレート式

                      RJ2型自在車プレート式

                        ステンレス低床重荷重用キャスター SUHJ

                        ステンレス低床重荷重用キャスター SUHJ

                          ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

                          ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

                            メーカー ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) ハンマーキャスター ヨドノ タキゲン製造 岐阜産研工業(ウカイ) ハンマーキャスター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユーエイキャスター シシクアドクライス ハンマーキャスター
                            通常価格 297円 8,414円 164円 5,264円 155円 5,421円 449円 3,142円 1,878円 5,552円 1,067円 6,373円 1,084円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 平付けプレート旋回式 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 - - - - プレート式自在 プレート式自在 平付けプレート旋回式
                            金具材質 スチール スチール スチール - 冷間圧延鋼板(SPC) スチール スチール - - - スチール ステンレス ステンレス
                            車輪材質 ナイロン - - MCナイロン - - - - - - - - -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - - - - - - - - - - - -

                            LHG型自在車プレート式のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            台車
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/28
                            台車のキャスターが壊れてしまったので、購入しました。
                            使用勝手も問題ありません。 安価で良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました