(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
388円 ~ 424円
税込価格
427円 ~ 466円

軽荷重用のスタンダードなねじ込み式双輪キャスターです。【特長】・ストッパーによ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付) 外形図

規格表

品番車輪径
D(mm)
車輪材質許容荷重
daN(kgf)
車幅
W(mm)
取付高
H(mm)
ねじ×長さ
T×N(mm)
ピッチ・山数
L
対辺
M(mm)
偏心
E(mm)
旋回半径
R(mm)
T-40TS-M8X1540ナイロン20(20.4)41.651M8×151.251314.549
T-50TS-M8X1550ナイロン30(30.6)45.261M8×151.25131959

型番リスト

型番
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
軸の長さ(mm)
ピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
51
40
20
40.5
49
15
1.25mm

1個

388( 427円 )

3日目

M8
61
50
30
45
59
15
1.25mm

1個

424( 466円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽荷重用のスタンダードなねじ込み式双輪キャスターです。

【特長】
・ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

    PT型自在車ねじ込み式

    PT型自在車ねじ込み式

      デザインキャスタ CTGM□

      デザインキャスタ CTGM□

        双輪キャスター ねじタイプ

        双輪キャスター ねじタイプ

          双輪キャスターMY6EN

          双輪キャスターMY6EN

            PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

            PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

              双輪キャスターTY50N

              双輪キャスターTY50N

                双輪キャスターT50N

                双輪キャスターT50N

                  双輪キャスターTY50NB

                  双輪キャスターTY50NB

                    双輪キャスターF060N

                    双輪キャスターF060N

                      双輪キャスターTYC40N

                      双輪キャスターTYC40N

                        双輪キャスターTYC50N

                        双輪キャスターTYC50N

                          PT型自在車プレート式

                          PT型自在車プレート式

                            メーカー ユーエイキャスター ユーエイキャスター ミスミ 八幡ねじ 東海キャスター ユーエイキャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター ユーエイキャスター
                            通常価格 388円 203円 143円 172円 1,221円 288円 509円 2,023円 547円 914円 533円 687円 188円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 スチール - スチール 樹脂 スチール スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン(標準) ナイロン エラストマー ナイロン ナイロン アセタール ナイロン エラストマー ナイロン ナイロン ナイロン
                            荷重範囲(daN) ~35.00 ~35.00 ~35.00 - 35.01~80.00 ~35.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 ~35.00

                            PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました