(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT-40GS
PT-S型自在車プレート式(ストッパー付) Pシリーズ P-S

PT-S型自在車プレート式(ストッパー付) PT-40GS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
288円
税込単価
317円

軽荷重用のスタンダードな双輪キャスターです。【特長】・ストッパーにより車輪の回...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

型番

PT-40GS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PT-40GS の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-40GS

55
40
20
40.5
47

1個

288( 317円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽荷重用のスタンダードな双輪キャスターです。

【特長】
・ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

PT-40GSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)の型番PT-40GSのページです。
型番PT-40GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

    PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

    PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

      PT-S型自在車差し込み式(ストッパー付)

      PT-S型自在車差し込み式(ストッパー付)

        PT型自在車差し込み式

        PT型自在車差し込み式

          PT型自在車プレート式

          PT型自在車プレート式

            中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

            中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型

                キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型

                  ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm

                  ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm

                    ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

                    ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

                      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                        重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

                        重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

                          キャスタ(E3シリーズ) (CAE3)

                          キャスタ(E3シリーズ) (CAE3)

                            メーカー ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) スガツネ工業 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) イマオコーポレーション
                            通常価格 288円 388円 391円 201円 188円 2,792円 1,652円 1,797円 7,545円 3,843円 2,271円 4,921円 1,018円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 差し込み式 / 双輪 差し込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 ねじ込みタイプ / 双輪 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 -
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール SUS304 SUS304 スチール スチール SPHD
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - - ポリアミド - - - - 二トリルゴム(NBR)
                            荷重範囲(daN) ~35.00 ~35.00 ~35.00 ~35.00 ~35.00 220.01~320.00 80.01~140.00 35.01~80.00 220.01~320.00 140.01~220.00 140.01~220.00 - -

                            PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT-50GS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            旋回半径
                            (mm)

                            518円

                            ( 570円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            6550304557

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました