軽荷重用のスタンダードなねじ込み式双輪キャスターです。軽く動く快適志向を追求し...
品番 | 車輪径 D(mm) | 車輪材質 | 許容荷重 daN(kgf) | 車幅 W(mm) | 取付高 H(mm) | ねじ×長さ T×N(mm) | ピッチ・山数 L | 対辺 M(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 R(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-40T-M8X15 | 40 | ナイロン | 20(20.4) | 41.6 | 51 | M8×15 | 1.25 | 13 | 14.5 | 39 |
PT-50T-M8X15 | 50 | ナイロン | 30(30.6) | 45.2 | 61 | M8×15 | 1.25 | 13 | 19 | 49 |
PT-50T-M12X14 | 50 | ナイロン | 30(30.6) | 45 | 62 | M12X14 | 1.25 | 19 | 18 | 51 |
PT-50T-W3/8X15 | 50 | ナイロン | 30(30.6) | 45 | 60 | W3/8X15 | 16 | 12.7 | 18 | 51 |
型番 |
ねじ径 |
取付け高さ H(mm) |
車輪径 D(φ) |
許容荷重(daN) |
車輪幅(mm) |
旋回半径(mm) |
軸の長さ(mm) |
ピッチ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M8
|
51
|
41.6
|
20
|
40.5
|
39
|
15
|
1.25mm
| 1個 | 203円(
223円
) | 3日目 | |
M8
|
61
|
45.2
|
30
|
45
|
49
|
15
|
1.25mm
| 1個 | 404円(
444円
) | 5日目 |
Loading...
軽荷重用のスタンダードなねじ込み式双輪キャスターです。
軽く動く快適志向を追求したオフィス仕様。
オフィス家具や複合機に最適な双輪キャスターです。
【特長】
・オフィスのあらゆるシーンで活躍する多用途キャスター。
・ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
【用途】
・AVラック・サイドキャビネット・会議用テーブル・キャスターテーブル・OAチェア・収納ケース・ハンガーラック・ブックワゴン・ファイルワゴン・プリンターワゴン・パーテーション・ホワイトボード。