(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HT-50MCS-M20X40
HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付) Hシリーズ HT-S

HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付) HT-50MCS-M20X40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,340円
税込単価
3,674円

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。【特長】・小スペースで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

型番

HT-50MCS-M20X40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HT-50MCS-M20X40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付) 外形図

規格表

HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付) 規格表

技術情報・設計アイデア

取付方法(ねじ込み式)

HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付) 取付方法(ねじ込み式)図

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
車輪材質
ねじ径
車輪特性
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
車輪ベアリング
ホイル材質
ピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-50MCS-M20X40

70.1~100
74
80.01~140.00
~50
50
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
M20
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
100
25
65
なし
モノマーキャストナイロン
2.5mm

1個

3,340( 3,674円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。

【特長】
・小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
・ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

カタログ

HT-50MCS-M20X40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)の型番HT-50MCS-M20X40のページです。
型番HT-50MCS-M20X40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

    キャスター SJT型自在車ねじ込み式

    キャスター SJT型自在車ねじ込み式

      PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

      PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

        PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

        PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

          SKYシリーズ SKY-T-S型(ストッパー付)

          SKYシリーズ SKY-T-S型(ストッパー付)

            SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

            SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

              PT-S型自在車差し込み式(ストッパー付)

              PT-S型自在車差し込み式(ストッパー付)

                LHG型自在車プレート式

                LHG型自在車プレート式

                  キャスタ セイフティーペダル付

                  キャスタ セイフティーペダル付

                    キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

                    キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

                      アジャスタ付キャスタ 軽荷重用

                      アジャスタ付キャスタ 軽荷重用

                        J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                        J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                          PCカラーキャスター プレート

                          PCカラーキャスター プレート

                            メーカー ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ミスミ スガツネ工業 ミスミ ユーエイキャスター 和気産業
                            通常価格 2,474円 1,748円 388円 288円 21,316円 5,297円 391円 297円 1,940円 2,697円 3,939円 2,788円 349円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 低床重荷重 ねじ込み式 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 緩衝器付 プレート式自在 差し込み式 / 双輪 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / アジャスター付 プレート式自在 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール 樹脂 樹脂 ステンレス ステンレス 樹脂 スチール スチール 樹脂 スチール スチール -
                            ストッパ 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 なし - - なし 回転ストッパ付 -
                            荷重区分 重荷重 中荷重 - - - 中荷重 - 軽荷重 中荷重 中荷重用 中荷重 中荷重 -

                            HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HT-50GNBS-M20X40
                            HT-50MCES-M20X40
                            HT-50MCS-M16X40
                            HT-65GNBS-M16X40
                            HT-65GNBS-M20X40
                            HT-65MCS-M16X40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付高さ 範囲 取付け高さ H
                            (mm)
                            荷重範囲
                            (daN)
                            車輪径 範囲 車輪径 D
                            (φ)
                            車輪材質 ねじ径 車輪特性 許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            旋回半径
                            (mm)
                            車輪ベアリング ホイル材質 ピッチ

                            2,474円

                            ( 2,721円 )
                            1個 -

                            8日目

                            70.1~1007480.01~140.00~5050[ナイロン] 強化ナイロンM20耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性1002865なし強化ナイロン2.5mm

                            4,797円

                            ( 5,277円 )
                            1個 -

                            8日目

                            70.1~1007480.01~140.00~5050[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロンM20耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性1002565なしモノマーキャストナイロン(導電性)2.5mm

                            3,340円

                            ( 3,674円 )
                            1個 -

                            3日目

                            70.1~1007480.01~140.00~5050[ナイロン] モノマーキャストナイロンM16耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性1002565なしモノマーキャストナイロン2mm

                            3,140円

                            ( 3,454円 )
                            1個 -

                            3日目

                            70.1~10093140.01~220.0050.1~7065[ナイロン] 強化ナイロンM16耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性1503867ラジアルベアリング強化ナイロン2mm

                            3,296円

                            ( 3,626円 )
                            1個 -

                            3日目

                            70.1~10093140.01~220.0050.1~7065[ナイロン] 強化ナイロンM20耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性1503867ラジアルベアリング強化ナイロン2.5mm

                            5,401円

                            ( 5,941円 )
                            1個 -

                            5日目

                            70.1~10093140.01~220.0050.1~7065[ナイロン] モノマーキャストナイロンM16耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性1503867ラジアルベアリングモノマーキャストナイロン2mm

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました