(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR-100SEL
サイレンスキャスター サイレンスシリーズ

サイレンスキャスター  SR-100SEL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
942円
税込単価
1,036円

騒音を気にする場で数多く使用されているキャスタです。【特長】・回転始動力・旋回...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

型番

SR-100SEL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SR-100SEL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ER型

サイレンスキャスター  外形図01

EFT型

サイレンスキャスター  外形図02

SR型

サイレンスキャスター  外形図03

SFHT型

サイレンスキャスター  外形図04

SK型

サイレンスキャスター  外形図05
 

製品仕様

  • ER型:クロームメッキ仕上
  • EFT型:三価ユニクロ仕上、ラジアルベアリング
  • SR型:三価ユニクロ仕上
  • SFHT型:三価ユニクロ仕上、ラジアルベアリング
  • SK型:三価ユニクロ仕上

ER型

サイレンスキャスター  製品仕様01

EFT型

サイレンスキャスター  外形図02

SR型

サイレンスキャスター  外形図03

SFHT型

サイレンスキャスター  製品仕様04

SK型

サイレンスキャスター  製品仕様05

取付方法

サイレンスキャスター  製品仕様06

プレート式:ER型、SR型、SK型

サイレンスキャスター  製品仕様07

ねじ込み式:EFT型、SFHT型、

使用例

主な使用例

  • ER型:手押し台車
  • EFT型:商品陳列棚、その他
  • SR型:平台車、手押し台車
  • SFHT型:商品陳列棚、その他
  • SK型:平台車、手押し台車

型番リスト

型番
キャスタタイプ
車輪材質
荷重範囲(daN)
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴種類
許容荷重(daN)
荷重区分
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
車輪ベアリング
ホイル材質
軸の長さ(mm)
ピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-100SEL

プレート式固定
エラストマー
35.01~80.00
-
122
100
耐薬品性
82
40
丸穴
50
軽荷重
100
58
28
-
ラジアルベアリング
PP
-
-

1個

942( 1,036円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音を気にする場で数多く使用されているキャスタです。

【特長】
・回転始動力・旋回始動力が低減(回転始動力:65%減、旋回指導力:15%減)。
【用途】
・平台車、医療機器の使用に最適です。

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

カタログ

Loading...

SR-100SELで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンスキャスター の型番SR-100SELのページです。
型番SR-100SELに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンスキャスター

サイレンスキャスター

    サイレンスキャスター 産業用

    サイレンスキャスター 産業用

      サイレンスキャスター(ストッパー付)

      サイレンスキャスター(ストッパー付)

        サイレンスキャスター 自在プレート式

        サイレンスキャスター 自在プレート式

          ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

          ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

            ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

            ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

              省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在

              省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在

                導電性ゴムキャスター 自在ダブルストッパー付

                導電性ゴムキャスター 自在ダブルストッパー付

                  ステンレス製キャスター 320BBE・313BBE・320ER 車輪径100・125mm

                  ステンレス製キャスター 320BBE・313BBE・320ER 車輪径100・125mm

                    省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 固定

                    省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 固定

                      サイレンスキャスター 自在車プレート式

                      サイレンスキャスター 自在車プレート式

                        プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

                          ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

                          ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

                            メーカー ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山 トラスコ中山 ハンマーキャスター トラスコ中山 ユーエイキャスター ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 486円 6,997円 1,032円 617円 1,924円 4,305円 2,368円 2,588円 2,870円 1,438円 2,497円 847円 2,327円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   8日目~   1日目   10日目   1日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 - スチール ステンレス - スチール 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            ストッパ なし なし 回転ストッパ付 なし - - なし - - なし なし なし -
                            特性 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静電気防止 静キャスター 静音 静音 静音 静音

                            サイレンスキャスター のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備の引戸のキャスター
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            工場中2階ステージの引戸に付けるにあたり、1階の作業者が気にならないよう静音タイプを選択しました。予想以上に静かで、大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EFT-75ELSB-M12X35
                            ER-65ELSB(H83)
                            ER-75ELSB(H93)
                            SFHT-100NRB-M16X40
                            SFHT-100SEL-M16X40
                            SR-85-75NRB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            キャスタタイプ 車輪材質 荷重範囲
                            (daN)
                            ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            車輪特性 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴種類 許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 プレート長さ
                            (mm)
                            プレート幅
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            旋回半径
                            (mm)
                            車輪ベアリング ホイル材質 軸の長さ
                            (mm)
                            ピッチ

                            738円

                            ( 812円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ込み式エラストマー~35.00M129775耐薬品性---35軽荷重--2059ラジアルベアリングPP351.75mm

                            486円

                            ( 535円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            プレート式固定エラストマー~35.00-8365耐薬品性5628丸穴30軽荷重704220-ラジアルベアリングPP--

                            677円

                            ( 745円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            プレート式固定エラストマー~35.00-9375耐薬品性5628丸穴35軽荷重704220-ラジアルベアリングPP--

                            1,675円

                            ( 1,843円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ねじ込み式ゴム35.01~80.00M16126100なし---60軽荷重--2781ラジアルベアリングナイロン402mm

                            1,319円

                            ( 1,451円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ込み式エラストマー35.01~80.00M16126100耐薬品性---50軽荷重--2881ラジアルベアリングPP402mm

                            985円

                            ( 1,084円 )
                            1個 -

                            10日目

                            プレート式固定ゴム35.01~80.00-9875なし5542丸穴60軽荷重706027-ラジアルベアリングナイロン--

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました