(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EF-75ELSBDS
サイレンスキャスター(ストッパー付) サイレンスシリーズ

サイレンスキャスター(ストッパー付) EF-75ELSBDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,032円
税込単価
1,135円

騒音を気にする場で数多く使用されているキャスタです。【特長】・旋回部、車輪部に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

型番

EF-75ELSBDS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EF-75ELSBDS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

EF-DS型

サイレンスキャスター(ストッパー付) 外形図1

EFT-DS型

サイレンスキャスター(ストッパー付) 外形図2

SFHG-DS型

サイレンスキャスター(ストッパー付) 外形図3

SFHT-DS型

サイレンスキャスター(ストッパー付) 外形図4

SJF-S型

サイレンスキャスター(ストッパー付) が系図5
 

※写真は代表的な製品イメージです。

製品仕様

  • 三価ユニクロ仕上
  • シングルストッパー
  • 自在車

取付方法

サイレンスキャスター(ストッパー付) 製品仕様1

プレート式(EF-DS型/SFHG-DS型/SJF-S型)

サイレンスキャスター(ストッパー付) 製品仕様2

ねじ込み式(EFT-DS型/SFHT-DS型)

規格表

EF-DS型

サイレンスキャスター(ストッパー付) 規格表1

EFT-DS型

サイレンスキャスター(ストッパー付) 規格表2

SFHG-DS型

サイレンスキャスター(ストッパー付) 規格表3

SFHT-DS型

サイレンスキャスター(ストッパー付) 規格表4

SJF-S型

サイレンスキャスター(ストッパー付) 規格表5

型番リスト

型番
キャスタタイプ
車輪材質
荷重範囲(daN)
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴種類
許容荷重(daN)
荷重区分
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
車輪ベアリング
ホイル材質
軸の長さ(mm)
ピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF-75ELSBDS

プレート式自在
エラストマー
~35.00
-
93
75
耐薬品性
56
28
丸穴
35
軽荷重
70
42
20
61
ラジアルベアリング
PP
-
-

1個

1,032( 1,135円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音を気にする場で数多く使用されているキャスタです。

【特長】
・旋回部、車輪部にラジアルボールベアリングを使用し、騒音の発生を防ぎます。
・回転始動力・旋回始動力が低減(回転始動力:65%減、旋回指導力:15%減)。
・金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用しています。
【用途】
・平台車、医療機器の使用に最適です。

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

カタログ

EF-75ELSBDSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンスキャスター(ストッパー付)の型番EF-75ELSBDSのページです。
型番EF-75ELSBDSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンスキャスター(ストッパー付)

サイレンスキャスター(ストッパー付)

    サイレンスキャスター

    サイレンスキャスター

      サイレンスキャスター 自在プレート式

      サイレンスキャスター 自在プレート式

        サイレンスキャスター 産業用

        サイレンスキャスター 産業用

          サイレンスキャスター固定車プレート式

          サイレンスキャスター固定車プレート式

            ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

            ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

              ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

              ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

                エアー式キャスター自在

                エアー式キャスター自在

                  省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

                  省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

                    プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

                    プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                            メーカー ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ワコーパレット ワコーパレット 八幡ねじ トラスコ中山 ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 1,032円 486円 617円 6,997円 5,655円 4,305円 1,924円 2,199円 787円 847円 729円 4,329円 879円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   5日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 - スチール 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            ストッパ 回転ストッパ付 なし なし なし なし - - なし - なし - なし なし
                            特性 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静音 - 静音 静音 静音 静音 静音

                            サイレンスキャスター(ストッパー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EFT-75ELSBDS-M12X35
                            SFHG-100NRBDS
                            SFHG-100SELDS
                            SFHG-75NRBDS
                            SFHT-100NRBDS-M16X40
                            SFHT-100SELDS-M16X40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            キャスタタイプ 車輪材質 荷重範囲
                            (daN)
                            ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            車輪特性 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴種類 許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 プレート長さ
                            (mm)
                            プレート幅
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            旋回半径
                            (mm)
                            車輪ベアリング ホイル材質 軸の長さ
                            (mm)
                            ピッチ

                            1,077円

                            ( 1,185円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ込み式エラストマー~35.00M129775耐薬品性---35軽荷重--2061ラジアルベアリングPP351.75mm

                            2,197円

                            ( 2,417円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            プレート式自在ゴム35.01~80.00-122100なし8240丸穴60軽荷重100582781ラジアルベアリングナイロン--

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            プレート式自在エラストマー35.01~80.00-122100耐薬品性8240丸穴50軽荷重100582881ラジアルベアリングPP--

                            1,797円

                            ( 1,977円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            プレート式自在ゴム35.01~80.00-9875なし5542丸穴60軽荷重70582771ラジアルベアリングナイロン--

                            1,973円

                            ( 2,170円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ねじ込み式ゴム35.01~80.00M16126100なし---60軽荷重--2781ラジアルベアリングナイロン402mm

                            1,566円

                            ( 1,723円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ込み式エラストマー35.01~80.00M16126100耐薬品性---50軽荷重--2881ラジアルベアリングPP402mm

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました