(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HT-50MC-M20X40
HT型自在車ねじ込み式 Hシリーズ HT

HT型自在車ねじ込み式 HT-50MC-M20X40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,005円
税込単価
3,306円

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。2トンクラスの積載荷重...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

型番

HT-50MC-M20X40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HT-50MC-M20X40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HT型自在車ねじ込み式 外形図

規格表

HT型自在車ねじ込み式 規格表

技術情報・設計アイデア

取付方法(ねじ込み式)

HT型自在車ねじ込み式 取付方法(ねじ込み式)図

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
車輪ベアリング
車輪色
ホイル材質
ピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-50MC-M20X40

[ナイロン] モノマーキャストナイロン
80.01~140.00
M20
74
50
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
100
25
51
なし
ブルー
モノマーキャストナイロン
2.5mm

1個

3,005( 3,306円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。
2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。
毎日の仕事に余裕を生み出す高性能キャスターです。
【特長】
・小スペースで機械装置に取付可能です。
・長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
・旋回性と高い耐荷重を両立する新設計・新素材。
・鋼球を円弧で支える新設計の軸受け構造。
・特殊鋼(高強度)採用し、強度アップ。
・重量物運搬に最適化。
・鋼板の厚さや、タイヤ幅などすべてが重荷重用に設計された専用キャスターです。

(i)ご注意

  • ※画像は代表画像です。

カタログ

HT-50MC-M20X40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HT型自在車ねじ込み式の型番HT-50MC-M20X40のページです。
型番HT-50MC-M20X40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HT型自在車ねじ込み式

HT型自在車ねじ込み式

    ねじ込みタイプキャスター 540SA・545SA 車輪径50~75mm

    ねじ込みタイプキャスター 540SA・545SA 車輪径50~75mm

      差込みトータルロックキャスター 615SK 車輪径100-150mm

      差込みトータルロックキャスター 615SK 車輪径100-150mm

        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 CNGN□

        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 CNGN□

          差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径40-75mm

          差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径40-75mm

            ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm

            ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm

              差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm

              差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm

                差込みボスタイプキャスター 920MK・915MK 車輪径100-150mm

                差込みボスタイプキャスター 920MK・915MK 車輪径100-150mm

                  ステンレス製キャスター 320SA・315SA・313SA 車輪径100~150mm

                  ステンレス製キャスター 320SA・315SA・313SA 車輪径100~150mm

                    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

                    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

                      ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm

                      ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm

                        ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径85~125mm

                        ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径85~125mm

                          ねじ込みタイプキャスター 920MA・915MA 車輪径100~150mm

                          ねじ込みタイプキャスター 920MA・915MA 車輪径100~150mm

                            メーカー ユーエイキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ミスミ ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ミスミ ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター
                            通常価格 2,158円 3,297円 3,619円 161円 522円 2,393円 2,622円 4,242円 5,380円 353円 829円 2,412円 3,597円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 低床重荷重 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 差し込み式 差し込み式 ねじ込み式 - ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレス スチール
                            ストッパ なし - トータルロックキャスター - - - - - - なし - - -
                            荷重区分 重荷重 重荷重 中荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 中荷重 重荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 中荷重

                            HT型自在車ねじ込み式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HT-50GNB-M16X40
                            HT-50GNB-M20X40
                            HT-50MC-M16X40
                            HT-50MCE-M16X40
                            HT-50MCE-M20X40
                            HT-65GNB-M16X40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪材質 荷重範囲
                            (daN)
                            ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            車輪特性 許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            旋回半径
                            (mm)
                            車輪ベアリング 車輪色 ホイル材質 ピッチ

                            2,348円

                            ( 2,583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ナイロン] 強化ナイロン80.01~140.00M167450耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性1002851なしブラック強化ナイロン2mm

                            2,158円

                            ( 2,374円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ナイロン] 強化ナイロン80.01~140.00M207450耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性1002851なしブラック強化ナイロン2.5mm

                            3,005円

                            ( 3,306円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [ナイロン] モノマーキャストナイロン80.01~140.00M167450耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性1002551なしブルーモノマーキャストナイロン2mm

                            4,459円

                            ( 4,905円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン80.01~140.00M167450耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性1002551なしブラックモノマーキャストナイロン(導電性)2mm

                            4,459円

                            ( 4,905円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン80.01~140.00M207450耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性1002551なしブラックモノマーキャストナイロン(導電性)2.5mm

                            2,733円

                            ( 3,006円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [ナイロン] 強化ナイロン140.01~220.00M169365耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性1503857ラジアルベアリングブラック強化ナイロン2mm

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました