(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクセルSAINT使用防音ボックス Shizumare(シズマーレ)【1~4個入り】

テクセルSAINT使用防音ボックス Shizumare(シズマーレ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
22,110円 ~ 75,892円  特別価格 
税込価格
24,321円 ~ 83,481円  特別価格 

【特長】・岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 有効周波数(Hz):
    400以上
  • 材質2:
    内パネル:グラスウール

(i)ご注意

  • 内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、発電機を使用する場合は長期間のご使用はお止めください。
  • エンジン式機器をご使用する場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
  • 使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。
  • 内側グラスウールは別売りです。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
入り数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
741×1800×20
4550414238880
5600
257-7910
外パネル:ポリプロピレンハニカム
連結パネル(SBOP-1)×1枚

1個

37,061円

29,300

( 32,230円 )

1日目

741×1000×45
4989999903638
3200
115-8436
外パネル:PPハニカム
連結パネル(SBOP-1)×1枚

1個

22,110( 24,321円 )

1日目

一部当日出荷可能

741×1000×45
4989999903621
12800
115-8437
外パネル:ポリプロピレンハニカム
連結パネル(SBOP-1)×4枚

1パック

4個入り

75,892( 83,481円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。
・ハニカム構造が吸音効果を高めます。
・別売りのグラスウールを内パネルに使用し表面をガラスクロスで保護することで火花などが散る場所でも使用可能です。
【用途】
・屋内外使用可能。
・防音対策用品として。
・付け外しの多い場所で。
・簡易的な防音対策として。
【材質】
・外パネル:ポリプロピレンハニカム

(i)ご注意

  • 内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、発電機を使用する場合は長期間のご使用はお止めください。
  • エンジン式機器をご使用する場合は、パネル枚数をトラスコ オレンジブック.Comにてご確認ください。
  • 使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。
  • 内側グラスウールは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクセルSAINT使用防音ボックス Shizumare(シズマーレ)

テクセルSAINT使用防音ボックス Shizumare(シズマーレ)

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ

      防音パネル Shizumare用内側グラスウール

      防音パネル Shizumare用内側グラスウール

        吸音パネル マグネット付

        吸音パネル マグネット付

          パネルパーツ 吸音ボード SAB

          パネルパーツ 吸音ボード SAB

            防振マウント-カップマウント型

            防振マウント-カップマウント型

              防音材 固定寸法タイプ

              防音材 固定寸法タイプ

                防音材 フリー寸法指定タイプ

                防音材 フリー寸法指定タイプ

                  タイミングプーリ 8YUタイプ

                  タイミングプーリ 8YUタイプ

                    タイミングプーリ 5GTタイプ

                    タイミングプーリ 5GTタイプ

                      タイミングプーリ 3GTタイプ

                      タイミングプーリ 3GTタイプ

                        ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

                        ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

                          タイミングプーリ 1.5GTタイプ・2GTタイプ

                          タイミングプーリ 1.5GTタイプ・2GTタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イマオコーポレーション ESR ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 22,110円 38,894円 22,244円 9,743円 3,570円 7,175円 - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   3日目   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            アイボリー - - - - - - - - - -
                            有効周波数(Hz) 400以上 400以上 - 250~4000 - - - - - - - - -
                            材質2 内パネル:グラスウール 内パネル:グラスウール - ボード:ポリエステル - - - - - - - - -

                            テクセルSAINT使用防音ボックス Shizumare(シズマーレ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防音材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました