(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸音パネル マグネット付

吸音パネル マグネット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,743円 ~ 13,287円
税込価格
10,717円 ~ 14,616円

【特長】・壁の反響音を軽減し、快適な音響環境を作ります。・簡易的にマグネットで...

詳細情報を確認する

  • 本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ:
    450×450×20
  • 有効周波数(Hz):
    250~4000
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    枠材:合板
  • 材質2:
    ボード:ポリエステル

(i)ご注意

  • マグネット受け材が取り付けられない場合は、付属の両面テープをマグネットに貼り付けて設置してください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベージュ
4989999903577
115-8440

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

グレー
4989999903584
115-8441

1個

9,743( 10,717円 )

2日目

ネイビー
4989999903591
115-8442

1個

13,287( 14,616円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁の反響音を軽減し、快適な音響環境を作ります。
・簡易的にマグネットで取り付けられる吸音パネルです。
・オフィスや作業場などにも馴染む色合いで景観を損ねません。
・吸音の周波数幅が広いため、色々な音域の吸音に適しています。
【用途】
・屋内用。
・反響音を軽減したい場所での吸音パネルとして。
・付け外しの多い場所での吸音パネルとして。

(i)ご注意

  • マグネット受け材が取り付けられない場合は、付属の両面テープをマグネットに貼り付けて設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸音パネル マグネット付

吸音パネル マグネット付

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ

      パネルパーツ 吸音ボード SAB

      パネルパーツ 吸音ボード SAB

        防音材 固定寸法タイプ

        防音材 固定寸法タイプ

          防音材 フリー寸法指定タイプ

          防音材 フリー寸法指定タイプ

            防振マウント-カップマウント型

            防振マウント-カップマウント型

              ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 下置き専用D400 ホワイト V940-11TS

              ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 下置き専用D400 ホワイト V940-11TS

                ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11TS

                ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 下置き専用D450 ホワイト V945-11TS

                  ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T

                  ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,5段)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,5段)

                      U型壁面書庫(スチール引違い3枚戸タイプ)

                      U型壁面書庫(スチール引違い3枚戸タイプ)

                        ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ESR ダイシン ダイシン ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山 ダイシン トラスコ中山
                            通常価格 9,743円 38,894円 3,570円 - - 7,175円 61,093円 70,336円 17,052円 184,691円 56,712円 62,837円 186,513円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目~   5日目   4日目   18日目   9日目~   8日目   5日目   9日目~  
                            本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ 450×450×20 741×1800×20 - - - - - - - - - - -
                            有効周波数(Hz) 250~4000 400以上 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 800 5800.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 枠材:合板 外パネル:PPハニカム - - - - - - - - - - -
                            材質2 ボード:ポリエステル 内パネル:グラスウール - - - - - - - - - - -

                            吸音パネル マグネット付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防音材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました