(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワー棚受(スチール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-475 20S
パワー棚受(スチール) パワーダナウケ(スチール)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,358円
税込単価
4,794円

【特長】・ワイド38巾と大きいサイズです。・全種類補強付で強度が高くなっていま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    アーム棚受
  • 材質:
    スチール
  • 色:
    ホワイト
  • W(mm):
    38
  • ねじサイズ(短)(mm):
    16
  • ねじサイズ(長)(mm):
    45
  • 板厚(mm):
    4.5
  • 表面仕上:
    ホワイト
  • 耐荷重(kg):
    80
  • 厚さ(mm):
    4.5
  • 品名:
    パワー棚受
  • 幅(mm):
    38
  • 耐荷重(kg)2本:
    160
  • 付属品:
    皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45

型番

N-475 20S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

 
商品情報を表示

N-475 20S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
取付穴数(個)
D(mm)
H(mm)
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-475 20S

114-1669
8
400
200
4531588017563
1090.000
400
200

1個

4,358( 4,794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイド38巾と大きいサイズです。
・全種類補強付で強度が高くなっています。
・丸みをつけ、デザイン性が上がっています。
【用途】
・棚受、陳列棚などに。
【材質】
・スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワー棚受(スチール)の型番N-475 20Sのページです。
型番N-475 20Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワー棚受(スチール)

パワー棚受(スチール)

    REカウンターブラケット(鉄製)

    REカウンターブラケット(鉄製)

      ワーカラン棚受

      ワーカラン棚受

        BOS型 折畳棚受

        BOS型 折畳棚受

          カウンターブラケット(白・黒)

          カウンターブラケット(白・黒)

            カラー棚受

            カラー棚受

              LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP

              LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP

                アーム棚受

                アーム棚受

                  メーカー 丸喜金属本社 サヌキ スリーナイン島野 SOWA 八幡ねじ 八幡ねじ スガツネ工業 杉田エース
                  通常価格 3,480円 3,567円 14,582円 18,411円 1,381円 138円 18,000円 500円
                  通常出荷日 1日目   4日目   3日目   5日目   4日目   4日目~   3日目   4日目~  
                  種類 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受 棚受
                  棚受種類 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受 折りたたみ棚受 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受 アーム棚受
                  材質 スチール スチール アルミ ステンレス スチール スチール 真鍮 ステンレス
                  ホワイト - - - - - - -
                  W(mm) 38 - - - - - - -

                  パワー棚受(スチール)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  N-475 12S
                  N-475 15S
                  N-475 25S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード 取付穴数(個) D(mm) H(mm) JANコード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm)

                  3,480円

                  ( 3,828円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  114-167162501254531588017549630.000250125

                  3,670円

                  ( 4,037円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  114-167063001504531588017556760.000300150

                  5,150円

                  ( 5,665円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  114-1668950025045315880175701370.000500250

                  棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました