【特長】・3本釘で自立します。・片手で簡単に打ち込めます。・型枠解体後、スラブ...
型番 |
色 |
JANコード |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
青
|
4589906556690
|
116-3870
| 1パック 250個入り | 34,188円 30,167円 ( 33,184円 ) | 1日目 | |
緑
|
4589906556720
|
116-3873
| 1パック 250個入り | 34,188円 30,167円 ( 33,184円 ) | 1日目 | |
赤
|
4589906556683
|
116-3869
| 1パック 250個入り | 34,188円 30,167円 ( 33,184円 ) | 1日目 | |
白
|
4589906556713
|
116-3872
| 1パック 250個入り | 34,188円 30,167円 ( 33,184円 ) | 1日目 | |
黄
|
4589906556706
|
116-3871
| 1パック 250個入り | 34,188円 30,167円 ( 33,184円 ) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・3本釘で自立します。
・片手で簡単に打ち込めます。
・型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。
・電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。
・型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。
・万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。
【用途】
・軽設備用。
・重設備用。
【材質】
・冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)
・ユニクロメッキ
・ポリエチレン樹脂
・強化エンプラ