(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UCP207
ベアリングユニット ピロー形ユニット KMT BEARINGS

ベアリングユニット ピロー形ユニット UCP207

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,229円
税込単価
2,452円

【UCP形/UCPA形】・軸受:SUJ2(相当)・軸受箱:FC200(相当)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

UCP207 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UCP207 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ベアリングユニット ピロー形ユニット 外形図1

UCP形/SUCP形

ベアリングユニット ピロー形ユニット 外形図2

UCPA形/SUCPA形

製品仕様

UCP形/UCPA形

  • 軸受:SUJ2(相当)
  • 軸受箱:FC200(相当)
  • 潤滑:リチウム系グリース

SUCP形/SUCPA形

  • 軸受:SUS440C(相当)
  • 軸受箱:SCS13(相当)
  • 潤滑:H1認証食品用グリース

規格表

UCP形

ベアリングユニット ピロー形ユニット 規格表1

UCPA形

ベアリングユニット ピロー形ユニット 規格表2

SUCP形

ベアリングユニット ピロー形ユニット 規格表3

SUCPA形

ベアリングユニット ピロー形ユニット 規格表4

型番リスト

型番
ピロー形 種類
軸穴径 d(φ)
ユニット本体 材質
取付け高さ H(mm)
表面処理
転動体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UCP207

標準
35
[スチール] FC200(相当)
47.6
-
SUJ2(相当)

1個

2,229( 2,452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【UCP形/UCPA形】・軸受:SUJ2(相当)・軸受箱:FC200(相当)・潤滑:リチウム系グリース【SUCP形/SUCPA形】・軸受:SUS440C(相当)・軸受箱:SCS13(相当)・潤滑:H1認証食品用グリース

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

Loading...

UCP207で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングユニット ピロー形ユニットの型番UCP207のページです。
型番UCP207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリングユニット ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット

    軽量形ベアリングユニット ピロー形ユニット

    軽量形ベアリングユニット ピロー形ユニット

      鋳鉄製ピロー形ユニット UKP テーパ穴

      鋳鉄製ピロー形ユニット UKP テーパ穴

        鋳鉄製ピロー形ユニット UCPA

        鋳鉄製ピロー形ユニット UCPA

          鋳鉄製ピロー形ユニット BLP

          鋳鉄製ピロー形ユニット BLP

            鋳鉄製狭幅ピロー形ユニット UCUP

            鋳鉄製狭幅ピロー形ユニット UCUP

              鋳鉄製ピロー形ユニット UCP

              鋳鉄製ピロー形ユニット UCP

                玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

                玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

                  ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UP

                  ピロー形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UP

                    玉軸受ユニット -ピロータイプ-

                    玉軸受ユニット -ピロータイプ-

                      玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-

                      玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-

                        鋳鉄製心高ピロー形ユニット UCHP

                        鋳鉄製心高ピロー形ユニット UCHP

                          鋼板製ピロー形ユニット SBPP

                          鋼板製ピロー形ユニット SBPP

                            メーカー KMT ベアリング KMT ベアリング FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) NTN FYH(日本ピローブロック) ミスミ 旭精工 ミスミ ミスミ NTN FYH(日本ピローブロック)
                            通常価格 836円 450円 1,365円 1,607円 1,086円 1,911円 1,365円 1,300円 1,860円 970円 910円 2,217円 351円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ベアリングユニット 種類 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロータイプ ピロー形 ピロータイプ ひし形フランジタイプ ピロー形 -
                            軸受内径 形状 円筒穴止ねじ - テーパ穴アダプタ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ式 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ式 止めねじ 偏心輪付き円筒穴形 - 止めねじ 円筒穴止ねじ -
                            給油方法 グリスニップル 無給油 - - - - - - - - - - -

                            ベアリングユニット ピロー形ユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                            同型、他メーカー部品の交換修理で使用。価格での購入だったが精度も問題なく使用している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUCP206
                            SUCP207
                            SUCP208
                            UCP208
                            UCP209
                            UCP210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピロー形 種類 軸穴径 d
                            (φ)
                            ユニット本体 材質 取付け高さ H
                            (mm)
                            表面処理 転動体材質

                            9,237円

                            ( 10,161円 )
                            1個 -

                            4日目

                            標準30[ステンレス] SCS13(相当)42.9なしSUS440C(相当)

                            11,105円

                            ( 12,216円 )
                            1個 -

                            3日目

                            標準35[ステンレス] SCS13(相当)47.6なしSUS440C(相当)

                            12,411円

                            ( 13,652円 )
                            1個 -

                            3日目

                            標準40[ステンレス] SCS13(相当)49.2なしSUS440C(相当)

                            2,685円

                            ( 2,954円 )
                            1個 -

                            4日目

                            標準40[スチール] FC200(相当)49.2-SUJ2(相当)

                            3,217円

                            ( 3,539円 )
                            1個 -

                            4日目

                            標準45[スチール] FC200(相当)54-SUJ2(相当)

                            3,686円

                            ( 4,055円 )
                            1個 -

                            4日目

                            標準50[スチール] FC200(相当)57.2-SUJ2(相当)

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました