(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CU-6200
コンパクトベアリングユニット KMT BEARINGS

コンパクトベアリングユニット CU-6200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
857円
税込単価
943円

【スチールタイプ】・軸受:SUJ2(相当)・ハウジング:SPCC(相当)四三酸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CU-6200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CU-6200 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コンパクトベアリングユニット 外形図

規格表

スチールタイプ

軸径
Shaft Dia
型番
Unit Number
使用軸受
Use Bearing
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
重量(kg)
Weight(kg)Reference
dBtWPFDN
10CU-60006000ZZ361.29.2384628.44.50.03
10CU-62006200ZZ401.210.2425032.44.50.04
12CU-62016201ZZ451.411.4485834.85.50.06
15CU-60026002ZZ451.411.4485834.85.50.06

ステンレスタイプ

軸径
Shaft Dia
型番
Unit Number
使用軸受
Use Bearing
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
重量(kg)
Weight(kg)Reference
dBtWPFDN
8SSCU-608SS608ZZ321.08.0344224.04.50.02
10SSCU-6000SS6000ZZ361.09.0384628.04.50.03
10SSCU-6200SS6200ZZ401.010.0425032.04.50.04
12SSCU-6201SS6201ZZ451.411.4485834.85.50.06
15SSCU-6002SS6002ZZ451.411.4485834.85.50.06

製品仕様

スチールタイプ

  • 軸受:SUJ2(相当)
  • ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜
  • 潤滑油:リチウム系グリース

ステンレスタイプ

  • 軸受:SUS440C(相当)
  • ハウジング:SCS304(相当)
  • 潤滑油:リチウム系グリース

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
ユニット本体 材質
表面処理
転動体材質
使用軸受
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CU-6200

10
[スチール] SPCC(相当)
四三酸化鉄皮膜
SUJ2(相当)
6200ZZ

1個

857( 943円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【スチールタイプ】
・軸受:SUJ2(相当)
・ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜
・潤滑油:リチウム系グリース

【ステンレスタイプ】
・軸受:SUS440C(相当)
・ハウジング:SUS304(相当)
・潤滑油:リチウム系グリース

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

CU-6200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトベアリングユニットの型番CU-6200のページです。
型番CU-6200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトベアリングユニット

コンパクトベアリングユニット

    ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

    ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

      ベアリングユニット 角フランジ形ユニット

      ベアリングユニット 角フランジ形ユニット

        軽量形ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

        軽量形ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

          ステンレス製ひしフランジ形

          ステンレス製ひしフランジ形

            球状黒鉛鋳鉄製ひしフランジ形

            球状黒鉛鋳鉄製ひしフランジ形

              鋼板製ひしフランジ形ユニット

              鋼板製ひしフランジ形ユニット

                鋼板製玉軸受ユニットフランジタイプ

                鋼板製玉軸受ユニットフランジタイプ

                  軽量ひしフランジ形ユニット

                  軽量ひしフランジ形ユニット

                    鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

                    鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

                      軽量鋳鉄製ひしフランジ形

                      軽量鋳鉄製ひしフランジ形

                        変形フランジ形ユニット

                        変形フランジ形ユニット

                          ひしフランジ形ユニット

                          ひしフランジ形ユニット

                            メーカー KMT ベアリング KMT ベアリング KMT ベアリング KMT ベアリング NTN NTN FS BEARING(エフエス ベアリング) ミスミ FS BEARING(エフエス ベアリング) FYH(日本ピローブロック) NTN FS BEARING(エフエス ベアリング) FS BEARING(エフエス ベアリング)
                            通常価格 666円 1,128円 965円 450円 10,342円 2,571円 560円 800円 697円 1,175円 1,309円 754円 740円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            ベアリングユニット 種類 ひしフランジ形 ひしフランジ形 角フランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひし形フランジタイプ ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 変形ひしフランジ形 ひしフランジ形
                            軸受内径 形状 円筒穴 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ - 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ 止めねじ 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ式 - 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ
                            給油方法 無給油 グリスニップル グリスニップル 無給油 - - - - - - - - -

                            コンパクトベアリングユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            木工加工のセンターシャフトに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/19
                            角材を並べて、桶状にした多面体の外周を削って円筒にする中心用に使用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験装置回転軸の軸受として
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/03
                            実験装置の回転軸の軸受として購入しました。
                            通常、ベアリング押さえを用意して固定するわけですが、
                            ハウジングに封入済の形で入手できるため、ネジで
                            直接フレームに固定できて、かつ低コストで実現できるのでとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CU-6000
                            CU-6002
                            CU-6201
                            SSCU-6000
                            SSCU-6002
                            SSCU-608
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸穴径 d
                            (φ)
                            ユニット本体 材質 表面処理 転動体材質 使用軸受

                            666円

                            ( 733円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10[スチール] SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜SUJ2(相当)6000ZZ

                            683円

                            ( 751円 )
                            10個 -

                            6日目

                            15[スチール] SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜SUJ2(相当)6002ZZ

                            807円

                            ( 888円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12[スチール] SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜SUJ2(相当)6201ZZ

                            1,533円

                            ( 1,686円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10[ステンレス] SUS304(相当)なしSUS440C(相当)SS6000ZZ

                            1,548円

                            ( 1,703円 )
                            10個 -

                            6日目

                            15[ステンレス] SUS304(相当)なしSUS440C(相当)SS6002ZZ

                            1,002円

                            ( 1,102円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8[ステンレス] SUS304(相当)なしSUS440C(相当)SS608ZZ

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました