(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量形ベアリングユニット ピロー形ユニット

軽量形ベアリングユニット ピロー形ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
450円 ~ 6,357円
税込価格
495円 ~ 6,993円

【UP形(偏心カラータイプ)/KP形(止めねじタイプ)】・軸受:SUJ2(相当...

詳細情報を確認する

  • ベアリングユニット 種類:
    ピロー形
  • ピロー形 種類:
    軽量
  • 給油方法:
    無給油

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定28件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

軽量形ベアリングユニット ピロー形ユニット 外形図1

UP形/SUP形

軽量形ベアリングユニット ピロー形ユニット 外形図2

KP形/SKP形

規格表

偏心カラータイプ(UP形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
ユニット型番
Unit Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
取付けボルト
サイズ
Bolt Size
軸受箱型番
Housing Number
軸受型番
Bearing Number
重量(kg)
Weight(kg)Reference
HLAJNH1H2B1S
10UP00018671653763517.54.0M6P000U0000.07
12UP00119711656763817.54.0M6P001U0010.08
15UP00222801663774318.54.5M6P002U0020.11
17UP00324851867774720.55.0M6P003U0030.15
20UP0042810020801095524.56.0M8P004U0040.23
25UP00532112209010106225.56.0M8P005U0050.28
30UP006361322610613117026.56.5M10P006U0060.38

止めねじタイプ(KP形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
ユニット型番
Unit Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
取付けボルト
サイズ
Bolt Size
軸受箱型番
Housing Number
軸受型番
Bearing Number
重量(kg)
Weight(kg)Reference
HLAJNH1H2BS
12KP00119711656763814.54M6P001K0010.08
15KP00222801663774316.54.5M6P002K0020.11
17KP00324851867774717.55M6P003K0030.14
20KP00428100208010955216M8P004K0040.21
25KP00532112209010106222.56M8P005K0050.26
30KP006361322610613117024.56.5M10P006K0060.36

偏心カラータイプ(SUP形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
ユニット型番
Unit Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
取付けボルト
サイズ
Bolt Size
軸受箱型番
Housing Number
軸受型番
Bearing Number
重量(kg)
Weight(kg)Reference
HLAJNH1H2B1S
10SUP00018671653763517.54M6SP000SU0000.09
12SUP00119711656763817.54M6SP001SU0010.10
15SUP00222801663774318.54.5M6SP002SU0020.13
17SUP00324851867774720.55M6SP003SU0030.16
20SUP0042810020801095524.56M8SP004SU0040.27
25SUP00532112209010106225.56M8SP005SU0050.35
30SUP006361322610613117026.56.5M10SP006SU0060.53

止めねじタイプ(SKP形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
ユニット型番
Unit Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
取付けボルト
サイズ
Bolt Size
軸受箱型番
Housing Number
軸受型番
Bearing Number
重量(kg)
Weight(kg)Reference
HLAJNH1H2BS
10SKP000186716537635144M6SP000SK0000.08
12SKP00119711656763814.54M6SP001SK0010.10
15SKP00222801663774316.54.5M6SP002SK0020.13
20SKP00428100208010955216M8SP004SK0040.25
25SKP00532112209010106222.56M8SP005SK0050.33
30SKP006361322610613117024.56.5M10SP006SK0060.51

製品仕様

UP形(偏心カラータイプ)/KP形(止めねじタイプ)

  • 軸受:SUJ2(相当)
  • 軸受箱:ZDC2(相当)
  • 潤滑油:リチウム系グリース

SUP形(偏心カラータイプ)/SKP形(止めねじタイプ)

  • 軸受:SUS440C(相当)
  • 軸受箱:SCS13(相当)
  • 潤滑油:H1認証食品用グリース

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
軸受内径 形状
ユニット本体 材質
取付け高さ H(mm)
転動体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
-

1個

450( 495円 )

4日目

12
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
19
SUJ2(相当)

1個

802( 882円 )

4日目

15
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
22
SUJ2(相当)

1個

1,227( 1,350円 )

4日目

17
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
24
SUJ2(相当)

1個

1,086( 1,195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
28
SUJ2(相当)

1個

1,564( 1,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
32
SUJ2(相当)

1個

1,733( 1,906円 )

6日目

30
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
36
SUJ2(相当)

1個

2,217( 2,439円 )

6日目

10
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
18
SUS440C(相当)

1個

2,630( 2,893円 )

3日目

12
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
19
SUS440C(相当)

1個

3,113( 3,424円 )

3日目

15
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
22
SUS440C(相当)

1個

3,347( 3,682円 )

4日目

-
-
-
-
-

1個

3,232( 3,555円 )

6日目

20
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
28
SUS440C(相当)

1個

4,705( 5,176円 )

3日目

25
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
32
SUS440C(相当)

1個

4,987( 5,486円 )

6日目

30
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
36
SUS440C(相当)

1個

6,357( 6,993円 )

6日目

10
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
18
SUS440C(相当)

1個

2,777( 3,055円 )

3日目

12
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
19
SUS440C(相当)

1個

2,993( 3,292円 )

3日目

15
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
22
SUS440C(相当)

1個

3,012( 3,313円 )

8日目

17
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
24
SUS440C(相当)

1個

3,390( 3,729円 )

8日目

20
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
28
SUS440C(相当)

1個

3,815( 4,197円 )

6日目

25
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
32
SUS440C(相当)

1個

5,384( 5,922円 )

6日目

30
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
36
SUS440C(相当)

1個

6,314( 6,945円 )

6日目

10
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
18
SUJ2(相当)

1個

723( 795円 )

4日目

12
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
19
SUJ2(相当)

1個

763( 839円 )

4日目

15
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
22
SUJ2(相当)

1個

1,212( 1,333円 )

4日目

17
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
24
SUJ2(相当)

1個

1,428( 1,571円 )

4日目

20
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
28
SUJ2(相当)

1個

1,624( 1,786円 )

3日目

25
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
32
SUJ2(相当)

1個

1,590( 1,749円 )

6日目

30
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
36
SUJ2(相当)

1個

2,126( 2,339円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【UP形(偏心カラータイプ)/KP形(止めねじタイプ)】
・軸受:SUJ2(相当)
・軸受箱:ZDC2(相当)
・潤滑油:リチウム系グリース

【SUP形(偏心カラータイプ)/SKP形(止めねじタイプ)】
・軸受:SUS440C(相当)
・軸受箱:SCS13(相当)
・潤滑油:H1認証食品用グリース

(i)ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量形ベアリングユニット ピロー形ユニット

軽量形ベアリングユニット ピロー形ユニット

    玉軸受ユニット -ピロータイプ-

    玉軸受ユニット -ピロータイプ-

      ベアリングユニット ピロー形ユニット

      ベアリングユニット ピロー形ユニット

        玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-

        玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-

          鋼板製ピロー形ユニット SBPP

          鋼板製ピロー形ユニット SBPP

            ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形

            ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形

              玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-

              玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-

                軽量鋳鉄製ピロー形

                軽量鋳鉄製ピロー形

                  鋳鉄製ピロー形ユニット UCP

                  鋳鉄製ピロー形ユニット UCP

                    ステンレス製ピロー形ユニット USP-S6

                    ステンレス製ピロー形ユニット USP-S6

                      玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

                      玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

                        鋼板製ピロー形ユニット ASPP

                        鋼板製ピロー形ユニット ASPP

                          鋳鉄製ピロー形ユニット BLP

                          鋳鉄製ピロー形ユニット BLP

                            メーカー KMT ベアリング ミスミ KMT ベアリング ミスミ FYH(日本ピローブロック) 旭精工 ミスミ NTN FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) ミスミ NTN FYH(日本ピローブロック)
                            通常価格 450円 970円 836円 920円 351円 1,679円 910円 1,429円 1,365円 3,854円 1,300円 1,248円 1,086円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ベアリングユニット 種類 ピロー形 ピロータイプ ピロー形 ピロータイプ - ピロー形 ひし形フランジタイプ ピロー形 ピロー形 ピロー形 ピロータイプ ピロー形 ピロー形
                            ピロー形 種類 軽量 標準 - - - 標準 - 軽量 標準 標準 ボトムマウントタイプ 標準 軽量
                            給油方法 無給油 - グリスニップル - - - - - - - - - -

                            軽量形ベアリングユニット ピロー形ユニットのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            軽荷重用円盤サンダー用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/17
                            小型ですが、ベース面は切削加工で、しっかり水平出てます。さすが信頼できるミスミ

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプロケットのシャフト受け
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/28
                            ベアリング+ベアリングホルダーより、シンプルで安価に仕上がります。
                            また、自在ベアリングになっていますので、固定する箇所が精度が出ていなくても、追従出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャフトを回転させる目的で使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/18
                            初めて軽量型を使ったのですがベアリング自体がユニットの中で斜めに動きます。両側をビス止めして固定してしまえば問題なく使えますが、なんとなく不安です。

                            小さいサイズがあるのでとても便利です。


                            個人的に普通の埋め込んであるベアリングユニットの方を多用していこうと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断器具の改造。
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/05
                            手動で回すシャフトの受けに使用。頻繁に回さない箇所だし精度も必要ないので価格で選びました。使ってみて、品質に不安はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました