(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量形ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

軽量形ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
450円 ~ 6,272円
税込価格
495円 ~ 6,899円

【UFL形(偏心カラータイプ)/KFL形(止めねじタイプ)】・軸受:SUJ2(...

詳細情報を確認する

  • ベアリングユニット 種類:
    ひしフランジ形
  • 表面処理:
    なし
  • 給油方法:
    無給油

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定28件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

軽量形ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット 外形図1

UFL形/SUFL形

軽量形ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット 外形図2

KFL形/SKFL形

規格表

偏心カラータイプ(UFL形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
ユニット型番
Unit Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
取付けボルト
サイズ
Bolt Size
軸受箱型番
Housing Number
軸受型番
Bearing Number
重量(kg)
Weight(kg)Reference
HLAJNA1A2A0B1S
10UFL000603611.54575.55.51917.54.0M6FL000U0000.06
12UFL001633811.54875.55.51917.54.0M6FL001U0010.07
15UFL0026742135376.56.520.518.54.5M6FL002U0020.09
17UFL0037146145677722.520.55.0M6FL003U0030.12
20UFL00490551671108826.524.56.0M8FL004U0040.21
25UFL00595601675108827.525.56.0M8FL005U0050.24
30UFL006111701885138929.026.56.5M10FL006U0060.35

止めねじタイプ(KFL形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
ユニット型番
Unit Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
取付けボルト
サイズ
Bolt Size
軸受箱型番
Housing Number
軸受型番
Bearing Number
重量(kg)
Weight(kg)Reference
HLAJNA1A2A0BS
12KFL001633811.54875.55.51614.54M6FL001K0010.07
15KFL0026742135376.56.518.516.54.5M6FL002K0020.09
17KFL0037146145677719.517.55M6FL003K0030.11
20KFL00490551671108823216M8FL004K0040.19
25KFL00595601675108824.522.56M8FL005K0050.22
30KFL00611170188513892724.56.5M10FL006K0060.33

偏心カラータイプ(SUFL形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
ユニット型番
Unit Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
取付けボルト
サイズ
Bolt Size
軸受箱型番
Housing Number
軸受型番
Bearing Number
重量(kg)
Weight(kg)Reference
HLAJNA1A2A0B1S
10SUFL000603611.54575.55.51917.54M6SFL000SU0000.08
12SUFL001633811.54875.55.51917.54M6SFL001SU0010.10
15SUFL0026742135376.56.520.518.54.5M6SFL002SU0020.11
17SUFL0037146145677722.520.55M6SFL003SU0030.14
20SUFL00490551671108826.524.56M8SFL004SU0040.25
25SUFL00595601675108827.525.56M8SFL005SU0050.28
30SUFL006112701885139929.026.56.5M10SFL006SU0060.40

止めねじタイプ(SKFL形)

軸径
Shaft Dia
(mm)
ユニット型番
Unit Number
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
取付けボルト
サイズ
Bolt Size
軸受箱型番
Housing Number
軸受型番
Bearing Number
重量(kg)
Weight(kg)Reference
HLAJNA1A2A0BS
10SKFL000603611.54575.55.515.5144M6SFL000SK0000.07
12SKFL001633811.54875.55.51614.54M6SFL001SK0010.10
15SKFL0026742135376.56.518.516.54.5M6SFL002SK0020.11
17SKFL0037146145677719.517.55M6SFL003SK0030.13
20SKFL00490551671108823216M8SFL004SK0040.23
25SKFL00595601675108824.522.56M8SFL005SK0050.26
30SKFL00611270188513992724.56.5M10SFL006SK0060.38

製品仕様

UFL形(偏心カラータイプ)/KFL形(止めねじタイプ)

  • 軸受:SUJ2(相当)
  • 軸受箱:ZDC2(相当)
  • 潤滑油:リチウム系グリース

SUFL形(偏心カラータイプ)/SKFL形(止めねじタイプ)

  • 軸受:SUS440C(相当)
  • 軸受箱:SCS13(相当)
  • 潤滑油:H1認証食品用グリース

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
軸受内径 形状
ユニット本体 材質
転動体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-

1個

450( 495円 )

4日目

12
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

683( 751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

1,040( 1,144円 )

4日目

17
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

1,122( 1,234円 )

4日目

20
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

1,539( 1,693円 )

4日目

25
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

1,541( 1,695円 )

6日目

30
円筒穴止ねじ
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

1,958( 2,154円 )

6日目

10
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

2,340( 2,574円 )

4日目

12
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

2,750( 3,025円 )

3日目

15
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

3,327( 3,660円 )

4日目

17
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

3,837( 4,221円 )

4日目

20
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

3,996( 4,396円 )

4日目

25
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

4,707( 5,178円 )

6日目

30
円筒穴止ねじ
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

5,841( 6,425円 )

6日目

10
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

2,676( 2,944円 )

3日目

12
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

3,089( 3,398円 )

4日目

15
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

3,199( 3,519円 )

4日目

17
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

3,650( 4,015円 )

4日目

20
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

4,419( 4,861円 )

4日目

25
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

4,898( 5,388円 )

6日目

30
円筒穴偏心カラー
[ステンレス] SCS13(相当)
SUS440C(相当)

1個

6,272( 6,899円 )

6日目

10
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

825( 908円 )

4日目

12
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

765( 842円 )

4日目

15
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

1,209( 1,330円 )

4日目

17
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

1,114( 1,225円 )

4日目

20
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

1,549( 1,704円 )

4日目

25
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

1,634( 1,797円 )

8日目

30
円筒穴偏心カラー
[亜鉛ダイカスト] ZDC2(相当)
SUJ2(相当)

1個

1,885( 2,074円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【UFL形(偏心カラータイプ)/KFL形(止めねじタイプ)】
・軸受:SUJ2(相当)
・軸受箱:ZDC2(相当)
・潤滑油:リチウム系グリース

【SUFL形(偏心カラータイプ)/SKFL形(止めねじタイプ)】
・軸受:SUS440C(相当)
・軸受箱:SCS13(相当)
・潤滑油:H1認証食品用グリース

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量形ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

軽量形ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

    ステンレス製ひしフランジ形

    ステンレス製ひしフランジ形

      ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

      ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

        コンパクトベアリングユニット

        コンパクトベアリングユニット

          軽量鋳鉄製ひしフランジ形

          軽量鋳鉄製ひしフランジ形

            ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

            ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

              ベアリングユニット 角フランジ形ユニット

              ベアリングユニット 角フランジ形ユニット

                ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL

                ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL

                  鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

                  鋳鉄製菱フランジ形ユニット BLF

                    小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL

                    小型ダイカスト製菱フランジ形ユニット UFL

                      鋼板製ひしフランジ形

                      鋼板製ひしフランジ形

                        ステンレス製菱フランジ形ユニット USFL-S6

                        ステンレス製菱フランジ形ユニット USFL-S6

                          鋳鉄製変形フランジ形 UCFH

                          鋳鉄製変形フランジ形 UCFH

                            メーカー KMT ベアリング NTN KMT ベアリング KMT ベアリング NTN 旭精工 KMT ベアリング 旭精工 FYH(日本ピローブロック) FYH(日本ピローブロック) NTN FYH(日本ピローブロック) NTN
                            通常価格 450円 10,342円 1,128円 666円 1,309円 1,588円 965円 2,114円 1,175円 1,711円 1,119円 3,875円 2,005円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ベアリングユニット 種類 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 角フランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 ひしフランジ形 変形ひしフランジ形
                            表面処理 なし - なし - - - なし - - - - - -
                            給油方法 無給油 - グリスニップル 無給油 - - グリスニップル - - - - - -

                            軽量形ベアリングユニット ひしフランジ形ユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            軸受けに使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/26
                            摩擦が少なく、滑らかに回転したので満足です。長ネジを通して軸受に使っていますが、軸受けの動きは直接、気になるような仕組みで作らなかったため、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました