(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小径玉軸受

小径玉軸受

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
122円 ~ 367円  特別価格 
税込価格
134円 ~ 404円  特別価格 

【特長】・内外輪材質・転動体材質ともにスチールでできている小径玉軸受です【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定64件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

小径玉軸受 外形図
小径玉軸受 外形図2

フランジ付き

規格表

主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
型番
Bearing Number
基本定格荷重
Basic Load Rating
取付関係寸法(mm)参考値
Installation Dimension(mm)Reference Level
許容回転数(min-1)
グリース潤滑 rpm
Allowable Maximum Speed(min-1)
Grease Lubricant rpm
重量(g)参考
Weight(g)
Reference
dDBrs
(min)
シールド形
Shields
Cr
(N)
Cor
(N)
Da
(min)
da
(max)
R
(max)
ZZ
362.50.10MR63ZZ208745.43.70.10710000.27
840.15693ZZ5601797.34.30.15600000.83
950.15603ZZ5701877.94.30.15560001.45
1040.15623ZZ6302188.04.30.15500001.66
472.50.10MR74ZZ2551076.34.80.10600000.29
830.15MR84ZZ3951397.45.00.10560000.56
940.15684ZZ6402258.15.20.10530001.01
1040.20MR104ZZ7102708.85.90.20500001.42
1140.20694ZZ9603459.95.60.20480001.75
1240.20604ZZ9603459.95.60.20480002.29
1350.20624ZZ130048511.36.00.20400003.04
1650.30634ZZ173067013.87.50.30360005.21
582.50.10MR85ZZ3101207.45.80.10530000.34
930.15MR95ZZ4301688.26.00.15500000.58
1040.15MR105ZZ4301688.46.00.20500001.29
1140.15MR115ZZ7152769.86.30.15480001.49
1150.15685ZZ7152819.96.20.15450001.96
1340.20695ZZ108043011.26.60.20430002.50
1450.20605ZZ133050512.26.90.20400003.48
1650.30625ZZ173067013.87.50.30360004.86
1960.30635ZZ234088516.58.50.30320008.34
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
型番
Bearing Number
基本定格荷重
Basic Load Rating
取付関係寸法(mm)参考値
Installation Dimension(mm)Reference Level
許容回転数(min-1)
グリース潤滑 rpm
Allowable Maximum Speed(min-1)
Grease Lubricant rpm
重量(g)参考
Weight(g)
Reference
dDBrs
(min)
シールド形
Shields
Cr
(N)
Cor
(N)
Da
(min)
da
(max)
R
(max)
ZZ
61030.15MR106ZZ4952189.37.00.15450000.68
1240.20MR126ZZ71529210.97.20.20430001.74
1350.20686ZZ108044011.77.40.20400002.69
1550.30696ZZ173067013.37.90.30400003.72
1760.30606ZZ226083514.88.20.30380006.08
1960.30626ZZ234088516.58.50.30320007.94
2270.30636ZZ3300137019.010.50.303000014.00
71450.15687ZZ117051012.78.50.15400002.97
1750.30697ZZ161071014.810.20.30360005.12
1960.30607ZZ234088516.59.10.30360007.51
2270.30627ZZ3300137019.010.50.303000012.90
8123.50.10MR128ZZ54527411.39.00.15400000.97
1440.20MR148ZZ82038512.89.20.20380002.16
1650.20688ZZ161071014.210.20.20360004.02
1960.30698ZZ224091016.510.00.30360007.18
2270.30608ZZ3300137019.010.50.303400012.20
2480.30628ZZ3350143020.512.00.302800017.40
2890.30638ZZ4550197022.812.80.302800028.60
91750.20689ZZ133066515.211.50.20360004.43
2060.30699ZZ172084017.212.00.30340008.33
2470.30609ZZ3350143020.512.00.303200014.70
2680.30629ZZ4550197022.812.80.302800019.30

フランジ付き

主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
型番
Bearing Number
基本定格荷重
Basic Load Rating
取付関係寸法(mm)参考値
Installation Dimension(mm)Reference Level
許容回転数(min-1)
グリース潤滑 rpm
Allowable Maximum Speed(min-1)
Grease Lubricant rpm
重量(g)
参考
Weight(g)
Reference
dDD1BCrs
(min)
シールド形
Shields
Cr
(N)
Cor
(N)
da
(max)
R
(max)
ZZ
367.22.50.60.10MF63ZZ208743.70.10710000.33
478.22.50.60.10MF74ZZ2551074.80.10600000.35
89.230.60.10MF84ZZ3951395.00.10560000.63
910.341.00.10F684ZZ6402255.20.10530001.14
1011.640.80.20MF104ZZ7102705.90.20500001.59
1112.541.00.20F694ZZ9603455.60.20480001.96
589.22.50.60.10MF85ZZ3101205.80.10530000.41
910.230.60.15MF95ZZ4301686.00.15500000.66
1011.640.80.15MF105ZZ4301686.00.20500001.46
1112.640.80.15MF115ZZ7152766.30.15480001.67
1112.551.00.15F685ZZ7152816.20.15450002.18
1315.041.00.20F695ZZ10804306.60.20430002.84
主要寸法(mm)
Main Dimensions(mm)
型番
Bearing Number
基本定格荷重
Basic Load Rating
取付関係寸法(mm)参考値
Installation Dimension(mm)Reference Level
許容回転数(min-1)
グリース潤滑 rpm
Allowable Maximum Speed(min-1)
Grease Lubricant rpm
重量(g)
参考
Weight(g)
Reference
dDD1BCrs
(min)
シールド形
Shields
Cr
(N)
Cor
(N)
da
(max)
R
(max)
ZZ
61011.230.60.15MF106ZZ4952187.00.15450000.77
1213.640.80.20MF126ZZ7152927.20.20430001.94
1315.051.10.15F686ZZ10804407.40.20400003.04
1517.051.20.30F696ZZ17306707.90.30400004.26
1719.061.20.30F606ZZ22608358.20.30380006.61
81213.63.50.80.15MF128ZZ5452749.00.15400001.15
1415.640.80.20MF148ZZ8203859.20.20380002.39
1618.051.10.20F688ZZ161071010.20.20360004.47
1922.061.50.30F698ZZ224091010.00.30360008.30
2225.071.50.30F608ZZ3300137010.50.303400013.50

Cr=基本動定格荷重
Cor=基本静定格荷重

製品仕様

  • 内外輪:SUJ2(相当)
  • ボール:SUJ2(相当)
  • 保持器: SPCC/SUS302(相当)
  • シールド:SPCC/SUS304(相当)
  • シール:ニトリルゴム
  • 潤滑油:リチウム系グリース
  • 精度等級:JIS 0級
  • すきま:MC3(普通すきま)

技術情報

内輪の許容差及び許容値並びに外輪幅の許容差及び許容値

単位(Units)/μm

呼び軸受内径
d(mm)
平面内平均内径の寸法差
⊿dmp
内径の寸法差
⊿ds
平面内内径不同
Vdp
平面内平均内径の不同
Vdmp
0級6級5級4級4級0級6級5級4級0級6級5級4級
直径系列
0・1・2・3・490・12・3・490・12・3・490・1・2・3・490・1・2・3・4
を超え以下最大最大最大最大最大最大最大最大
2.5
10
18
30
50
10
18
30
50
80
0
0
0
0
0
-8
-8
-10
-12
-15
0
0
0
0
0
-7
-7
-8
-10
-12
0
0
0
0
0
-5
-5
-6
-8
-9
0
0
0
0
0
-4
-4
-5
-6
-7
0
0
0
0
0
-4
-4
-5
-6
-7
10
10
13
15
19
8
8
10
12
19
6
6
8
9
11
9
9
10
13
15
7
7
8
10
15
5
5
6
8
9
5
5
6
8
9
4
4
5
6
7
4
4
5
6
7
3
3
4
5
5
6
6
8
9
11
5
5
6
8
9
3
3
3
4
5
2
2
2.5
3
3.5
 
呼び軸受
内径
d(mm)
内輪幅の寸法差
⊿Bs
内輪幅不同
VBs
内輪のラジアル振れ
Kia
内輪の横振れ
Sd
内鼬アキシアル振れ
Sia
外輪幅の寸法差
⊿Cs
外輪幅不同
VCs
0級・6級5級・4級0級6級5級4級0級6級5級4級5級4級5級4級0級・6級5級・4級0級6級
を超え以下最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大
2.5
10
18
30
50
10
18
30
50
80
0
0
0
0
0
-120
-120
-120
-120
-150
0
0
0
0
0
-40
-80
-120
-120
-150
15
20
20
20
25
15
20
20
20
25
5
5
5
5
6
2.5
2.5
2.5
3
4
10
10
13
15
20
6
7
8
10
10
4
4
4
5
5
2.5
2.5
3
4
4
7
7
8
8
8
3
3
4
4
5
7
7
8
8
8
3
3
4
4
5
0
0
0
0
0
-120
-120
-120
-120
-150
0
0
0
0
0
-40
-80
-120
-120
-150
15
20
20
20
25
15
20
20
20
25

外輪の許容差及び許容値

単位(Units)/μm

呼び軸受
外径
D(mm)
平面内平均外径の寸法差
⊿Dmp
平面内平均外径の
不同
VDmp
0級6級5級4級0級6級5級4級
を超え以下最大最大最大最大
※2.5
6
18
30
50
80
6
18
30
50
80
120
0
0
0
0
0
0
-8
-8
-9
-11
-13
-15
0
0
0
0
0
0
-7
-7
-8
-9
-11
-13
0
0
0
0
0
0
-5
-5
-6
-7
-9
-10
0
0
0
0
0
0
-4
-4
-5
-6
-7
-8
6
6
7
8
10
11
5
5
6
7
8
10
3
3
3
4
5
5
2
2
2.5
3
3.5
4
呼び軸受
外径
D(mm)
外径の
寸法差
⊿Ds
平面内外径不同
VDp
0級6級5級4級
4級開放軸受シール
シールド軸受
開放軸受シール
シールド軸受
開放軸受開放軸受
直径系列
0・1・2・3・490・12・3・42・3・490・12・3・40・1・2・3・490・1・2・3・490・1・2・3・4
を超え以下最大最大最大最大
※2.5
6
18
30
50
80
6
18
30
50
80
120
0
0
0
0
0
0
-4
-4
-5
-6
-7
-8
10
10
12
14
16
19
8
8
9
11
13
19
6
6
7
8
10
11
10
10
12
16
20
26
9
9
10
11
14
16
7
7
8
9
11
16
5
5
6
7
8
10
9
9
10
13
16
20
5
5
6
7
9
10
4
4
5
5
7
8
4
4
5
6
7
8
3
3
4
5
5
6
 

単位(Units)/μm

呼び軸受
外径
D(mm)
外輪のラジアル振れ
Kea
外径面の倒れ
SD
外輪のアキシアル振れ
Sea
0級6級5級4級5級4級5級4級
を超え以下最大最大最大最大最大最大最大最大
※2.5
6
18
30
50
80
6
18
30
50
80
120
15
15
15
20
25
35
8
8
9
10
13
18
5
5
6
7
8
10
3
3
4
5
5
6
8
8
8
8
8
9
4
4
4
4
4
5
8
8
8
8
10
11
5
5
5
5
5
6

※2.5mmはこの寸法区分に含まれる。

フランジ付軸受の許容差

単位(Units)/μm

呼びフランジ外径
D1(mm)
フランジ外径の寸法差
⊿D1s
を超え以下

10
18
10
18
30
+220
+270
+330
-36
-43
-52

フランジ幅の許容差及び許容値並びにフランジにかかわる回転精度の許容値

単位(Units)/μm

呼び軸受
外径
D(mm)
フランジ幅の寸法差
⊿C1s
フランジ幅不同
VC1s
フランジ背面に対する
軸受外径面の倒れ
SD1
フランジ背面の
アキシアル振れ
Sea1
0級6級5級4級0級6級5級4級5級4級5級4級
を超え以下上    下最大最大最大
※2.5
6
18
6
18
30
同一等級で、同じ軸受のdに対する⊿Bsの許容差による。同一等級で、同じ軸受のdに対する⊿VBsの許容差による。5
5
5
25
2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
8
8
8
4
4
4
1.5
1.5
1.5
11
11
11
7
7
7
3
3
3

※2.5mmはこの寸法区分に含まれる。

 

■はめあい一般基準(概略)

・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易
に動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
 各荷重(軽、普、重) 容易に移動できるH7一体型
二つ割
 軸と内輪が高温になる 容易に移動できるG7
 軽荷重、普通荷重で
 精密回転を要する
 通常、移動できないK6一体型
 移動できるJS6
 静粛な運転を要する 容易に移動できるH6
方向
不定荷重
 軽荷重、普通荷重 通常、移動できるJS7
 普通荷重、重荷重 通常、移動できないK7
 大きな衝撃荷重 移動できないM7
外輪
回転荷重
 軽荷重、変動荷重 移動できないM7
 普通荷重、重荷重 移動できないN7
 薄肉ハウジングで重荷重 移動できないP7

[!] JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に拠る。

[!]荷重位置
 ・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
 ・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
 ・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
 ・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
 ・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
  (参考:はめあいの組合せの検討を参照)
  
[!]荷重種類
 ・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
 ・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
 ・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
幅 B(mm)
外輪タイプ
基本動定格荷重(N)
最大許容回転数(rpm)
基本定格荷重 静定格(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
9
5
フラット
570
56000
187

1個

289( 318円 )

3日目

4
12
4
フラット
960
48000
345

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
14
5
フラット
1330
40000
505

1個

261( 287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
17
6
フラット
2260
38000
835

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
19
6
フラット
2340
36000
885

1個

142( 156円 )

4日目

8
22
7
フラット
3300
34000
1370

1個

273円

191

( 210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
24
7
フラット
3350
32000
1430

1個

167( 184円 )

4日目

3
10
4
フラット
630
50000
218

1個

170円

136

( 150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
13
5
フラット
1300
40000
485

1個

289( 318円 )

4日目

5
16
5
フラット
1730
36000
670

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
19
6
フラット
2340
32000
885

1個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
22
7
フラット
3300
30000
1370

1個

233( 256円 )

4日目

8
24
8
フラット
3350
28000
1430

1個

251( 276円 )

4日目

9
26
8
フラット
4550
28000
1970

1個

163( 179円 )

4日目

4
16
5
フラット
1730
36000
670

1個

155( 171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
19
6
フラット
2340
32000
885

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
22
7
フラット
3300
30000
1370

1個

254( 279円 )

4日目

8
28
9
フラット
4550
28000
1970

10個

191( 210円 )

6日目

4
9
4
フラット
640
53000
225

1個

273( 300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
11
5
フラット
715
45000
281

1個

273( 300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
13
5
フラット
1080
40000
440

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
14
5
フラット
1170
40000
510

1個

254( 279円 )

4日目

8
16
5
フラット
1610
36000
710

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
17
5
フラット
1330
36000
665

1個

265円

185

( 204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
11
4
フラット
960
48000
345

1個

254( 279円 )

3日目

5
13
4
フラット
1080
43000
430

1個

273( 300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
15
5
フラット
1730
40000
670

1個

142( 156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
17
5
フラット
1610
36000
710

1個

254( 279円 )

4日目

8
19
6
フラット
2240
36000
910

1個

167( 184円 )

3日目

9
20
6
フラット
1720
34000
840

1個

273( 300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
17
6
フランジ付
2260
38000
835

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
22
7
フランジ付
3300
34000
1370

1個

367( 404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
9
4
フランジ付
640
53000
225

1個

225( 248円 )

4日目

5
11
5
フランジ付
715
45000
281

1個

342( 376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
13
5
フランジ付
1080
40000
440

1個

246( 271円 )

4日目

8
16
5
フランジ付
1610
36000
710

1個

246( 271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
11
4
フランジ付
960
48000
345

1個

230( 253円 )

4日目

5
13
4
フランジ付
1080
43000
430

1個

313( 344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
15
5
フランジ付
1730
40000
670

1個

335( 369円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
19
6
フランジ付
2240
36000
910

1個

246( 271円 )

4日目

3
6
2.5
フランジ付
208
71000
74

1個

122( 134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
7
2.5
フランジ付
255
60000
107

1個

206( 227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
3
フランジ付
395
56000
139

1個

313( 344円 )

4日目

5
8
2.5
フランジ付
310
53000
120

1個

367( 404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
9
3
フランジ付
430
50000
168

1個

335( 369円 )

4日目

4
10
4
フランジ付
710
50000
270

1個

246( 271円 )

4日目

5
10
4
フランジ付
430
50000
168

1個

342( 376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
3
フランジ付
495
45000
218

1個

335( 369円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
11
4
フランジ付
715
48000
276

1個

230( 253円 )

3日目

6
12
4
フランジ付
715
43000
292

1個

246( 271円 )

4日目

8
12
3.5
フランジ付
545
40000
274

1個

219( 241円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
14
4
フランジ付
820
38000
385

1個

246( 271円 )

4日目

3
6
2.5
フラット
208
71000
74

1個

167( 184円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
7
2.5
フラット
255
60000
107

1個

167( 184円 )

4日目

4
8
3
フラット
395
56000
139

1個

273( 300円 )

4日目

5
8
2.5
フラット
310
53000
120

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
9
3
フラット
430
50000
168

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
4
フラット
710
50000
270

1個

254( 279円 )

4日目

5
10
4
フラット
430
50000
168

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
3
フラット
495
45000
218

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外輪材質・転動体材質ともにスチールでできている小径玉軸受です
【用途】
・電動工具・計測器・事務機など

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小径玉軸受

小径玉軸受

    深溝玉軸受 スチール/ステンレス

    深溝玉軸受 スチール/ステンレス

      スラスト軸受

      スラスト軸受

        ステンレス小径玉軸受 両シールド形

        ステンレス小径玉軸受 両シールド形

          樹脂玉軸受

          樹脂玉軸受

            小径玉軸受 両シールド形

            小径玉軸受 両シールド形

              ボルト付ベアリング スチール製 六角穴タイプ

              ボルト付ベアリング スチール製 六角穴タイプ

                ボルト付ベアリング スチール製 十字溝タイプ

                ボルト付ベアリング スチール製 十字溝タイプ

                  スラスト玉軸受 T-Series

                  スラスト玉軸受 T-Series

                    ラジアル深溝玉軸受 止め輪付タイプ (メートルサイズ)

                    ラジアル深溝玉軸受 止め輪付タイプ (メートルサイズ)

                      ボルト付ベアリング ステンレス製 六角穴タイプ

                      ボルト付ベアリング ステンレス製 六角穴タイプ

                        小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス

                        小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス

                          フランジ付ラジアル深溝玉軸受(メートルサイズ)

                          フランジ付ラジアル深溝玉軸受(メートルサイズ)

                            メーカー KMT ベアリング KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ミスミ ミスミ ミスミ イースタン精工 イースタン精工 ミネベアミツミ ミネベアミツミ イースタン精工 ミスミ ミネベアミツミ
                            通常価格 122円 182円 331円 220円 1,440円 130円 545円 528円 560円 459円 882円 370円 300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軌道輪形状 スラスト玉
                            シールド素材・形状 両シールド形 - 開放型 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 - 両シールド形 両シールド形 両シールド形 -
                            内外輪材質 スチール - - SUS440C相当 - - SUJ2 SUJ2 ステンレス SUJ2 SUS440C SUS440C相当 -
                            精度(JIS) 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 等級0 - - 等級0 等級0 - 等級0 等級0
                            荷重方向 ラジアル ラジアル スラスト ラジアル ラジアル ラジアル ラジアル ラジアル スラスト ラジアル ラジアル ラジアル ラジアル

                            小径玉軸受のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 23件のレビュー
                            ターンテーブル駆動部
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/19
                            他メーカーと比較しても性能/構造精度に申し分ありません。
                            価格も安価なのでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特殊な用途として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/28
                            特殊な用途としてですが、意図した規格を満足できる精度があったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アングルを乗り越えるために使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            外径のサイズが想定していたサイズとちょうど合っていたので選定しました。軸に付けてEリングで固定して使用しています。イメージしていた通りの性能を発揮しておりますので、満足しています。特に気になった点はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社開発製品に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            自社で設計し開発している製品の試作部分に使用しました。この製品用として販売しているベアリングは購買単位が今回使用する必要数量より多かったり少なかったりし、かつ価格が高かったりします。ミスミは少し割高でも必要数量の購入ができる点が気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の回転部全般
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/06
                            非常に安価にも拘らず、品質はメーカー品と遜色ありません。
                            おすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました