(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OFI-050V
フォアライントラップ OFI ULV フォアライントラップ

フォアライントラップ OFI OFI-050V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
74,084円
税込単価
81,492円

ステンレス製の本体に特殊なフィルターを内蔵した吸気フィルターです。真空配管内へ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フォアライントラップ取付けにより、真空ポンプの排気速度・到達圧力が低下します。
  • G-5DA・G-10DA・G-20DA・G-25SA・G-50SA・G-50DAでは組合せによって取り付けられない製品がありますので、
    お問い合わせください。

型番

OFI-050V 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OFI-050V の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フォアライントラップOFI 外形図01

規格表

フォアライントラップOFI 規格表01

・GLD・GCDシリーズへの取り付けは、クイックカップリングクランプ(KF-25)が必要です。
・フォアライントラップ取付けにより、真空ポンプの排気速度・到達圧力が低下します。
・Gシリーズは、オプション吸気管(M20×KF-25)への変更、クイックカップリングクランプ(KF-25)、センターリング(KF-25)が必要となります。
※GHD-031Aは、オプション変換フランジ(KF-16/25)及びクイックカップリングが必要です。

型番リスト

型番
仕様
適用機種
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OFI-050V

粉体混入防止
GHD-031A、GLS-051、GLD-051、GLD-040、GCD-051X
A φ74×B 114

1個

74,084( 81,492円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の本体に特殊なフィルターを内蔵した吸気フィルターです。
真空配管内への油の逆拡散を防止するタイプと真空ポンプへの粉体の混入を防止するタイプの2タイプがあります。
取付にはKF-25クランプが必要です。
密閉式のため、フィルターの交換はできません。

(i)ご注意

  • フォアライントラップ取付けにより、真空ポンプの排気速度・到達圧力が低下します。
  • G-5DA・G-10DA・G-20DA・G-25SA・G-50SA・G-50DAでは組合せによって取り付けられない製品がありますので、
    お問い合わせください。

カタログ

 

Loading...

OFI-050Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォアライントラップ OFIの型番OFI-050Vのページです。
型番OFI-050Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォアライントラップ OFI

フォアライントラップ OFI

    集塵・液体ストッカー

    集塵・液体ストッカー

      オイルミストトラップ

      オイルミストトラップ

        オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A

        オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A

          アサダ オイル排気フィルタ

          アサダ オイル排気フィルタ

            真空ポンプ油 SMR-100

            真空ポンプ油 SMR-100

              インライントラップ OMI-100

              インライントラップ OMI-100

                小型オイルフィルトレーションシステム

                小型オイルフィルトレーションシステム

                  真空ポンプ DAP

                  真空ポンプ DAP

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S

                      オリオン ドライポンプ(常用真空度 55kPa以下)

                      オリオン ドライポンプ(常用真空度 55kPa以下)

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                          真空ポンプ オイルフリーピストンタイプ

                          真空ポンプ オイルフリーピストンタイプ

                            メーカー アルバック機工 ミラック光学 VALUE(バリュー) アルバック機工 アサダ アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 ミラック光学 アルバック機工 オリオン機械 アルバック機工 VACTRONICS(バクトロニクス)
                            通常価格 74,084円 30,053円 14,338円 18,336円 28,582円 5,620円 38,129円 - 31,084円 129,732円 69,644円 49,899円 64,735円
                            通常出荷日 5日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   お見積り   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            真空ポンプ種類 真空ポンプ関連部品 真空ポンプ関連部品 真空ポンプ関連部品 真空ポンプ関連部品 真空ポンプ関連部品 ポンプ油 真空ポンプ関連部品 - ドライ形 ドライ型 - ドライ型 オイルフリー
                            吸気口径 KF-25 - - - - - G 1 - - - - - -

                            フォアライントラップ OFIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OFI-050C
                            OFI-200V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 適用機種 寸法
                            (mm)

                            81,346円

                            ( 89,481円 )
                            1個 -

                            5日目

                            油の逆拡散防止GHD-031A、GLS-051、GLD-051、GLD-040、GCD-051XA φ74×B 114

                            83,831円

                            ( 92,214円 )
                            1個 -

                            7日目

                            粉体混入防止GHD-101A、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GCD-136X、GCD-201XA φ99×B 150

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました