(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)

温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,774円
税込単価
14,051円

【特長】・極細部や気体温度の測定に最適です。・熱電対先端部のみ50μm径の熱電...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱電対
  • 熱電対の種類:
    K
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    スリーブ
  • リード線長さ(m):
    1
  • 端子形状:
    リード線直出し形/圧着端子なし
  • エレメント数:
    1
  • リード線被覆材質:
    ふっ素樹脂
  • 常用限度(℃):
    260
  • 許容差:
    クラス2(±2.5℃または±0.75%)

型番

TH-8910-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類熱電対熱電対の種類K
特性標準タイプセンサ形状ストレート
取付部形状スリーブリード線長さ(m)1
端子形状リード線直出し形/圧着端子なしエレメント数1
リード線被覆材質ふっ素樹脂常用限度(℃)260
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS ?10

商品情報

外形図

温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ) 外形図01

※先端は球状になっていません。

製品仕様

  • 常用限度:260℃
  • 許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)
  • L(m):1.0

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-8910-1

10

1個

12,774( 14,051円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細部や気体温度の測定に最適です。
・熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)の型番TH-8910-1のページです。
型番TH-8910-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)

温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)

    温度センサ 丸端子シリコンタイプ

    温度センサ 丸端子シリコンタイプ

      温度センサ 耐薬品タイプ

      温度センサ 耐薬品タイプ

        温度センサ ねじ取付タイプ

        温度センサ ねじ取付タイプ

          温度センサ 表面測温タイプ

          温度センサ 表面測温タイプ

            温度センサ スタンダードタイプ

            温度センサ スタンダードタイプ

              温度センサ 丸端子タイプ

              温度センサ 丸端子タイプ

                温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

                温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

                  汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

                  汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

                    温度センサ リード線保護タイプ

                    温度センサ リード線保護タイプ

                      温度センサ シース型タイプ

                      温度センサ シース型タイプ

                        汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                        汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                          温度センサ スプリング圧接式タイプ

                          温度センサ スプリング圧接式タイプ

                            メーカー スリーハイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日本電測 ミスミ ミスミ 日本電測 ミスミ
                            通常価格 12,774円 2,030円 9,750円 1,710円 7,650円 - 2,410円 4,070円 2,861円 9,230円 3,810円 11,199円 6,210円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 - - 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 測温抵抗体 熱電対
                            熱電対の種類 K K K K - - K K K K K - K
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 耐薬品 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 ストレート シース・保護管なし ストレート シース・保護管なし プレート ストレート シース・保護管なし シース・保護管なし ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            取付部形状 スリーブ 圧着端子付 スリーブ ネジ付 スリーブ スリーブ 圧着端子付 ネジ付 スリーブ スリーブ スリーブ スリーブ スプリング圧接式

                            温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト