(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン・帯電防止チューブ ES

クリーン・帯電防止チューブ ES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,713円
税込単価
6,284円

【特長】・帯電防止性能を有し、クリーンエアやN2ガス、または冷媒などの流体に適...

詳細情報を確認する

型番

ES-4-6X4-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

タイプ外径×内径
(mm)
最高使用圧力
(MPa at20℃)
最小曲げ半径
(mm)
質量
(g/m)
標準カラー
(色記号)
使用流体使用温度範囲
WH空気
(クリーンエア)
ふっ素系不活性流体
ES-4-4×2.54×2.50.71510空気(クリーンエア)
ふっ素系不活性流体
-50℃~+80℃-50℃~+50℃
ES-4-6×46×42519
ES-4-8×68×60.53526
ES-4-10×810×86033
ES-4-12×912×90.65060
ES-1-1/212.70×9.560.566

性質性能情報・試験情報

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

クリーン・帯電防止チューブ ES 使用温度と最高使用圧力の関係図

注意 許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任はニッタ社では負いかねますのでご注意ください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

注意 液体を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
使用圧力範囲(空気時)(MPa)
外径 ※2層タイプは外層部の外径となります(φ)
内径(φ)
カットサービス対応
外径【区分】
内径【区分】
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-4-6X4-20

25
~0.7
6
4
-
~6
~4

1個

5,713( 6,284円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止性能を有し、クリーンエアやN2ガス、または冷媒などの流体に適したクリーンチューブです。(クリーンルーム環境でも使用可能)
・帯電防止剤の溶出がなく、表面抵抗率が10の11乗Ω/sq.以下の性能を有しています。
・PL相当の柔軟性を有しています。
・クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。
・ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。

カタログ

 

Loading...

ES-4-6X4-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン・帯電防止チューブ ESの型番ES-4-6X4-20のページです。
型番ES-4-6X4-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン・帯電防止チューブ ES

クリーン・帯電防止チューブ ES

    柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES

    柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES

      難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS

      難燃性チューブ スポット溶接配管用 FS

        帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE

        帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE

          EXLON-THV 10m巻軟質ふっ素樹脂チューブ

          EXLON-THV 10m巻軟質ふっ素樹脂チューブ

            軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ

            軟質ふっ素樹脂2層チューブ TQシリーズ

              ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN

              ポリオレフィン系樹脂チューブ クリーン配管用(超柔軟) PN

                ツインタッチチューブ TPポリウレタンチューブ

                ツインタッチチューブ TPポリウレタンチューブ

                  コンパクトエアーフィッティング チューブ

                  コンパクトエアーフィッティング チューブ

                    ハッコウ プレッシャーホース 32×41 カット

                    ハッコウ プレッシャーホース 32×41 カット

                      プレッシャーホース カット

                      プレッシャーホース カット

                        ハッコウ プレッシャーホース 4×9 カット

                        ハッコウ プレッシャーホース 4×9 カット

                          ハッコウ プレッシャーホース 9×15 カット

                          ハッコウ プレッシャーホース 9×15 カット

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ コクゴ SMC ニッタ 千代田通商 ミスミ 八興 八興 八興 八興
                            通常価格 5,713円 6,646円 2,526円 3,795円 27,000円 5,546円 2,390円 3,576円 2,220円 798円 70,393円 85円 132円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ツインタッチ ストレート - ストレート - -
                            半透明 - - 半透明(素材色) - - - その他 - -
                            使用温度範囲(空気時)(℃) -50::80 -40::100 - -40::80 - - -60::80 -5::60 -5::60 - - - -
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 - 水 / 空気 水 / 空気 圧縮空気 水 / 空気 - - - -
                            長さ(M) 20 - - - - - - - - - - - -

                            クリーン・帯電防止チューブ ESのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました