(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エラスマー重荷重用キャスター

エラスマー重荷重用キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,899円 ~ 24,231円
税込価格
18,589円 ~ 26,654円

優れた耐久性を持ち、始動性を重視した重荷重用のキャスターです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    鋼板製
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • 荷重範囲(daN):
    320.01~485.00
  • 取付高 H(mm):
    198
  • 車輪径(φ):
    150
  • 最大荷重(daN):
    441
  • 荷重区分:
    重荷重
  • フォーク幅 b(mm):
    60
  • タイヤ幅 R(mm):
    50
  • 取付穴径 S(mm):
    11

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

エラスマー重荷重用キャスター 外形図

HE-150WJS

エラスマー重荷重用キャスター 外形図2

HE-150WJ

エラスマー重荷重用キャスター 外形図3

HE-150WK

 

製品仕様

材質

  • 車輪:エラストマー
  • 芯金:樹脂
  • 金具:鋼板

規格表

型番車輪径取付高金具高トップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付穴径フォーク
偏芯シャフト
ペダル
ロット
最大荷重
DH'HF1/F2P1/P2SbGdLNkg
HE-150WJS150198123120/12090/90116045202004,410450
HE-150WJ150198123120/12090/9011604520-4,410450
HE-150WK150198123140/96100/561160-20-4,410450

型番リスト

型番
キャスタタイプ
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
トッププレート F1(mm)
トッププレート F2(mm)
偏芯 G(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プレート式自在
なし
90
90
120
120
45
10

1個

19,389( 21,328円 )

5日目

プレート式自在
回転ストッパ付
90
90
120
120
45
10

1個

24,231( 26,654円 )

5日目

プレート式固定
なし
100
56
140
96
-
10

1個

16,899( 18,589円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐久性を持ち、始動性を重視した重荷重用のキャスターです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エラスマー重荷重用キャスター

エラスマー重荷重用キャスター

    軽量ハイスペックキャスター 460S・453S・460E 車輪径75・100mm

    軽量ハイスペックキャスター 460S・453S・460E 車輪径75・100mm

      プレス製ウレタンキャスター 自在

      プレス製ウレタンキャスター 自在

        プレス製ゴムキャスター 自在

        プレス製ゴムキャスター 自在

          キャスター SJ型自在車プレート式

          キャスター SJ型自在車プレート式

            平付けプレートタイプキャスター 920M・915M 車輪径100-150mm

            平付けプレートタイプキャスター 920M・915M 車輪径100-150mm

              鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JB

              鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JB

                重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパー付) JHBtype サイズ150mm

                重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパー付) JHBtype サイズ150mm

                  重量用自在キャスター(ストッパー付) K-507YS

                  重量用自在キャスター(ストッパー付) K-507YS

                    低始動抵抗キャスター LR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付

                    低始動抵抗キャスター LR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付

                      TYSシリーズ 自在 ゴムキャスター

                      TYSシリーズ 自在 ゴムキャスター

                        静電気防止キャスター STMシリーズ 自在ストッパー付(オクトロンウレタン車輪)

                        静電気防止キャスター STMシリーズ 自在ストッパー付(オクトロンウレタン車輪)

                          重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100~130mm

                          重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100~130mm

                            メーカー イノアック ハンマーキャスター トラスコ中山 トラスコ中山 ユーエイキャスター ハンマーキャスター 岡本工機 岐阜産研工業(ウカイ) タキゲン製造 イノアック トラスコ中山 ナンシン 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 16,899円 1,230円 1,170円 1,505円 1,522円 3,389円 3,505円 15,919円 8,735円 4,177円 1,919円 9,108円 7,023円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 鋼板製 スチール スチール スチール スチール スチール 鋼鈑 スチール 熱間圧延鋼板 鋼板製 スチール スチール スチール
                            車輪材質 エラストマー - ウレタン ゴム - - ウレタン - UMCナイロン ゴム ゴム オクトロンウレタン(静電気防止) -
                            荷重範囲(daN) 320.01~485.00 35.01~80.00 - - 80.01~140.00 80.01~140.00 - - - 140.01~220.00 - - -
                            取付高 H(mm) 198 - - - - - - 198 - 191 - - -

                            エラスマー重荷重用キャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました