(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SBシリーズ(自動調芯型)

SBシリーズ(自動調芯型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,831円
税込単価
6,414円

【特長】・自動調芯機能を内蔵したボールブッシュです。・外筒は主に樹脂製で成型さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。

型番

SB-16UU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

タイプストレート直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)
内接円径 dr(φ)16基本定格荷重 動定格(N)1009
全長 L(mm)36外筒材質樹脂
外筒表面処理表面処理なし潤滑の種類なし
外径 D(φ)26リテーナー材質ポリアミド
シール両側シール - -

商品情報

外形図

SBシリーズ(自動調芯型) 外形図

規格表

SBシリーズ(自動調芯型) 規格表
  • (注1)h7/H7について、h7は軸の加工公差、H7はハウジングの加工公差を表しています。それぞれ加工した場合の軸とベアリングのラジアルスキマを表しています。

選定サポート情報

SBシリーズ(自動調芯型) 選定サポート

型番リスト

型番
内接円径 dr(φ)
基本定格荷重 動定格(N)
全長 L(mm)
外径 D(φ)
シール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-16UU

16
1009
36
26
両側シール

1個

5,831( 6,414円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動調芯機能を内蔵したボールブッシュです。
・外筒は主に樹脂製で成型され、軽量な上、内径の調節可能なハウジングに組込むことにより、軸とのスキマを調整することができます。
・鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため高負荷容量が得られます。

(i)ご注意

  • 「内接円径 dr」の記号は、カタログでは、dの箇所となります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBシリーズ(自動調芯型)の型番SB-16UUのページです。
型番SB-16UUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SBシリーズ(自動調芯型)

SBシリーズ(自動調芯型)

    CBシリーズ(コンパクト型)

    CBシリーズ(コンパクト型)

      リニアブッシュ SC-Lシリーズ(スライドユニットロング)

      リニアブッシュ SC-Lシリーズ(スライドユニットロング)

        ショート型ボールブッシュ

        ショート型ボールブッシュ

          NFロングセンターフランジ丸型

          NFロングセンターフランジ丸型

            リニアブッシュ LMK-ML形 (フランジ形・角形・ロングタイプ・ステンレス製)

            リニアブッシュ LMK-ML形 (フランジ形・角形・ロングタイプ・ステンレス製)

              標準型ボールブッシュ

              標準型ボールブッシュ

                NFロング型端面フランジ丸型

                NFロング型端面フランジ丸型

                  リニアボールブッシュ フランジ付

                  リニアボールブッシュ フランジ付

                    リニアブッシュ LM-MG形 (ステンレスタイプ)

                    リニアブッシュ LM-MG形 (ステンレスタイプ)

                      リニアブッシュ SBF-Lシリーズ(ダブル丸フランジ形)

                      リニアブッシュ SBF-Lシリーズ(ダブル丸フランジ形)

                        リニアブッシュ LMK-M形(フランジ形・角形・ステンレスタイプ)

                        リニアブッシュ LMK-M形(フランジ形・角形・ステンレスタイプ)

                          リニアブッシュ SBH-Lシリーズ(ダブル二面取りフランジ形)

                          リニアブッシュ SBH-Lシリーズ(ダブル二面取りフランジ形)

                            メーカー ASK(エイエスケイ) ASK(エイエスケイ) SBC(エス・ビー・シー) ASK(エイエスケイ) ASK(エイエスケイ) THK ASK(エイエスケイ) ASK(エイエスケイ) ミスミ THK SBC(エス・ビー・シー) THK SBC(エス・ビー・シー)
                            通常価格 5,831円 4,617円 2,109円 911円 4,304円 4,180円 836円 3,639円 1,460円 814円 1,161円 1,782円 1,183円
                            通常出荷日 8日目   7日目   3日目~   8日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            タイプ ストレート ストレート ハウジングワイドブロック ストレート センターフランジ 標準フランジ ストレート 標準フランジ 標準フランジ - 標準フランジ 標準フランジ 標準フランジ
                            直動/回転運動 リニアブッシュ(直動のみ) リニアブッシュ(直動のみ) リニアブッシュ(直動のみ) リニアブッシュ(直動のみ) リニアブッシュ(直動のみ) リニアブッシュ(直動のみ) リニアブッシュ(直動のみ) リニアブッシュ(直動のみ) ボールブッシュ(直動/回転) リニアブッシュ(直動のみ) リニアブッシュ(直動のみ) リニアブッシュ(直動のみ) リニアブッシュ(直動のみ)
                            外筒材質 樹脂 - - SUJ2相当 ステンレス SUJ2 ステンレス SUJ2
                            外筒表面処理 表面処理なし 表面処理なし - 表面処理なし 表面処理あり なし 表面処理なし 表面処理あり 表面処理なし なし 表面処理なし なし 表面処理なし
                            潤滑の種類 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし

                            SBシリーズ(自動調芯型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト