(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTH-STA-30
積み重ね式密閉容器【CTH-STA】 カイホウタンク

積み重ね式密閉容器【CTH-STA】 CTH-STA-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,184円
税込単価
32,102円

多段積み(スタッキング)ができるクリップタイプの密閉容器です。【特長】・底自体...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    開放タンク
  • 開放タンク タイプ:
    密閉型
  • 撹拌機:
    無し
  • パッキン材質:
    シリコンゴム

CTH-STA-30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

積み重ね式密閉容器【CTH-STA】 外形図

製品仕様

容器本体…SUS304
蓋…SUS304
取っ手…SUS304
キャッチクリップ…SUS304
パッキン…シリコンゴム(食品衛生法適合品)

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量重量内径底径容器外径最大幅内高全高取っ手高クリップ板厚パッキン
LkgD1D2W1W2H1H2FtA型
CTH ーSTA ー30203.33002703163803223285630.8
CTH ーSTA ー43658.24304004525484724788241
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

段積みできる底形状

積み重ね式密閉容器【CTH-STA】

パッキン(A型)

容器の縁にかぶせてセットします。

積み重ね式密閉容器【CTH-STA】

型番リスト

型番
容量(ℓ)
内径D(φ)
内径D2(mm)
高さH(H1)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTH-STA-30

20
300
270
322

1個

29,184( 32,102円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多段積み(スタッキング)ができるクリップタイプの密閉容器です。

【特長】
・底自体に段を付けることで積み重ね(スタッキング)可能にしました。
・底とクリップが干渉せず積み重ねができ、省スペースになります。
・多段積袴【H】を取り付けしないため、外面に異物や洗浄液が溜まらず衛生的です。
 また、多段積袴【H】を取り付けた場合に比べて平均で11%軽量になりました。
・密閉容器のため、内容物の飛散防止や外からのホコリの侵入を防ぎます。

カタログ

 

Loading...

CTH-STA-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積み重ね式密閉容器【CTH-STA】の型番CTH-STA-30のページです。
型番CTH-STA-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積み重ね式密閉容器【CTH-STA】

積み重ね式密閉容器【CTH-STA】

    積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】

    積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】

      積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】

      積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】

        積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】

        積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】

          南京錠付吊り下げ式密閉容器【CTLBK】

          南京錠付吊り下げ式密閉容器【CTLBK】

            吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

            吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

              テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH

              テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH

                テーパー型汎用容器(取っ手式) TP-ST

                テーパー型汎用容器(取っ手式) TP-ST

                  テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB

                  テーパー型吊り下げ式密閉容器 TP-CTB

                    テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】

                    テーパー型吊り下げ式密閉容器(バンド式)【TP-CTLB】

                      テーパー型密閉容器(バンド式) TP-CTL

                      テーパー型密閉容器(バンド式) TP-CTL

                        PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】

                        PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式密閉容器【TP-CTH-STA-PTFE】

                          吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTBD】

                          吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTBD】

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 29,184円 24,595円 24,595円 26,654円 28,567円 24,887円 17,850円 10,895円 19,910円 27,205円 22,659円 58,140円 17,948円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   9日目  
                            種類 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク
                            開放タンク タイプ 密閉型 密閉型 / テーパ型 密閉型 密閉型 / テーパ型 密閉型 密閉型 密閉型 / テーパ型 汎用型 / テーパ型 密閉型 / テーパ型 密閉型 / テーパ型 密閉型 / テーパ型 密閉型 / テーパ型 密閉型
                            撹拌機 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            パッキン材質 シリコンゴム シリコンゴム シリコンゴム シリコンゴム シリコンゴム シリコンゴム - - - シリコンゴム - PTFE シリコンゴム

                            積み重ね式密閉容器【CTH-STA】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTH-STA-43
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ℓ)
                            内径D
                            (φ)
                            内径D2
                            (mm)
                            高さH(H1)
                            (mm)

                            60,053円

                            ( 66,058円 )
                            1個 -

                            6日目

                            65430400472

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました