(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・回転表示できる液晶ディスプレイ(LCD表示)・豊富なバリエーション・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定232件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

 

LCD表示タイプ

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 外形図1
小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 外形図2
 

ニードル弁付

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 外形図3
 

バー表示タイプ

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 外形図4
 
小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 外形図5
 

IO-Link

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 外形図6
小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 外形図7

製品仕様

 

体系表

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 体系表

注1:LCD表示タイプに対応
注2:LCD表示タイプ、バー表示タイプに対応
※適用流体は空気、窒素のみです。

 

FSM3-L

 

流量レンジと接続口径、ニードル弁オプション、EXA連結継手の対応表

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 流量レンジと接続口径_対応表1

●:接続口径対応    ○:ニードル弁オプション対応    ★:EXA連結継手対応

 

接続口径とクリーン仕様の対応表

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 接続口径とクリーン仕様の対応表1
 

FSM3-B

 

流量レンジと接続口径、EXA連結継手の対応表

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 流量レンジと接続口径対応表2

●:接続口径対応    ★:EXA連結継手対応

 

接続口径とクリーン仕様の対応表

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 接続口径とクリーン仕様の対応表2
 

FSM3-C

 

流量レンジと接続口径

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 流量レンジと接続口径対応表3

●:接続口径対応

 

接続口径とクリーン仕様の対応表

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ) 接続口径とクリーン仕様の対応表3

型番リスト

型番
出力方式
流量範囲(最大値)(L/min)
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
出力点数
流体の種類
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
アナログ電流出力(mA)
流れ方向
表示
接続口径(詳細)
配管方向
出力仕様
スイッチ出力
コピー機能
単位仕様
バルブオプション
オプション
リード線
取付アタッチメント
添付書類
クリーン仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
[~10未満] 1.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 1.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 1.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 1.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 1.0
ワンタッチ継手
-
-
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
BH:ワンタッチ(Φ4チューブ用)
ストレート
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ)
標準品(オプションなし)
5芯1m
ブラケット1(200L以下モデル用)
なし
なし

1個

25,093( 27,602円 )

6日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 1.0
ワンタッチ継手
-
-
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯3m
なし
なし
なし

1個

20,845( 22,930円 )

9日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 1.0
ワンタッチ継手
-
-
3
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
2点(NPN)
なし
SI単位系のみ
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ)
標準品(オプションなし)
なし
DINレール取付(200L以下モデル用)
なし
なし

1個

24,337( 26,771円 )

6日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 1.0
ワンタッチ継手
-
-
3
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
DC4-20mA
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
2点(NPN)
なし
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯3m
なし
なし
なし

1個

20,845( 22,930円 )

6日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 1.0
ワンタッチ継手
-
-
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
DC4-20mA
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
エルボ
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ)
標準品(オプションなし)
5芯3m
なし
なし
なし

1個

28,735( 31,609円 )

5日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

PNPオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 2.0
ワンタッチ継手
-
-
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
両方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
1点(PNP)
あり
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
なし
なし
なし
禁油処理

1個

31,885( 35,074円 )

5日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 2.0
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 2.0
ワンタッチ継手
-
-
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯1m
なし
なし
なし

1個

22,868( 25,155円 )

6日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 2.0
ワンタッチ継手
-
-
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯3m
なし
なし
なし

1個

23,162( 25,478円 )

6日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 2.0
ワンタッチ継手
-
-
3
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
2点(NPN)
なし
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯1m
ブラケット1(200L以下モデル用)
なし
発塵防止

1個

26,416( 29,058円 )

5日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 2.0
ワンタッチ継手
-
-
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
DC4-20mA
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯1m
DINレール取付(200L以下モデル用)
なし
なし

1個

23,308( 25,639円 )

6日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 2.0
ワンタッチ継手
-
-
3
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
DC4-20mA
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
2点(NPN)
なし
SI単位系のみ
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ)
標準品(オプションなし)
5芯3m
DINレール取付(200L以下モデル用)
なし
なし

1個

28,002( 30,802円 )

6日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 5
ワンタッチ継手
-
-
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
両方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
なし
なし
なし
なし

1個

24,600( 27,060円 )

5日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 5
ワンタッチ継手
-
-
3
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
両方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
2点(NPN)
なし
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯1m
なし
なし
なし

1個

26,562( 29,218円 )

9日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 5
めねじ
1/8
Rc(R)
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
-
ストレート
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯1m
なし
なし
なし

1個

21,648( 23,813円 )

6日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 5
めねじ
1/8
Rc(R)
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
-
ストレート
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯3m
ブラケット1(200L以下モデル用)
なし
なし

1個

25,536( 28,090円 )

5日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 5
めねじ
1/8
Rc(R)
3
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
-
ストレート
-
2点(NPN)
なし
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯3m
なし
なし
なし

1個

21,906( 24,097円 )

6日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[~10未満] 5
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電流
-
-
片方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ) / EXA接続継手(EXAは別売) / なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 5
ワンタッチ継手
-
-
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯3m
なし
なし
なし

1個

20,359( 22,395円 )

6日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 5
ワンタッチ継手
-
-
2
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
1点(NPN)
あり
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯3m
ブラケット1(200L以下モデル用)
なし
なし

1個

20,898( 22,988円 )

6日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 5
ワンタッチ継手
-
-
3
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
2点(NPN)
なし
SI単位系のみ
なし
標準品(オプションなし)
5芯1m
ブラケット1(200L以下モデル用)
なし
なし

1個

23,482( 25,830円 )

5日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
[~10未満] 5
ワンタッチ継手
-
-
3
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
DC1-5V
-
片方向
LCD表示
CH:ワンタッチ(Φ6チューブ用)
ストレート
-
2点(NPN)
なし
SI単位系のみ
ニードル弁付(200L以下のモデルのみ)
標準品(オプションなし)
5芯3m
なし
なし
なし

1個

24,227( 26,650円 )

6日目

-
[10~50未満] 10
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[10~50未満] 10
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[10~50未満] 10
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

-
[10~50未満] 10
-
-
-
-
空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
電圧
-
-
両方向
LCD表示
HH:ワンタッチ(φ1/4インチチューブ用) / AA:Rc1/8 / AB:G1/8 / AC:NPT1/8 / BH:ワンタッチ(φ4mmチューブ用) / CH:ワンタッチ(φ6mmチューブ用)
エルボ / ストレート
-
-
-
SI単位系のみ / 単位切替機能付(海外向けのみ)
なし
オプション有
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転表示できる液晶ディスプレイ(LCD表示)
・豊富なバリエーション
・省スペース

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

    デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

    デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

      2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

      2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

        空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

        空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ

          フローセンサ PFMV5シリーズ

          フローセンサ PFMV5シリーズ

            クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

            クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

              フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ

              フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ

                カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

                カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

                  小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ

                  小形流量コントローラ ラピフロー FCMシリーズ

                    2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

                    2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

                      IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

                      IO-Link対応(1出力)3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B-L

                        薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

                        薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

                          小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(ステンレスボディタイプ)

                          小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(ステンレスボディタイプ)

                            メーカー CKD SMC SMC SMC SMC CKD CKD CKD CKD SMC SMC SMC CKD
                            通常価格 - 8,889円 16,021円 4,889円 585円 - 30,061円 - - 10,411円 2,361円 138円 -
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 流量センサ 圧力スイッチ フロースイッチ 圧力スイッチ - 圧力スイッチ 流量センサ 流量センサ 流量コントローラ フロースイッチ - - 流量センサ
                            本体材質 樹脂 - 樹脂+金属 - - - 樹脂 樹脂 - 樹脂+金属 - - ステンレス
                            センサ・モニタ構造 一体形 一体形 表示一体型 一体形 - - - 一体形 一体形 分離型・センサ部 - - 一体形
                            耐圧力(MPa) 1 - - - - 10.5 1.5 1.5 - 1 - - 1.5

                            小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました