(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズ

ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で最軽量のシリーズです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    微速
  • エンドロック:
    なし(標準)
  • バルブ:
    なし
  • クッション:
    ゴムクッション
  • ロッド材質:
    ステンレス鋼
  • 周囲温度(℃):
    -10~60

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

基本形(00)

ペンシルシリンダ 複動形 低速形 SCPD3-Oシリーズ 基本形(00)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。
注4:( )内の値はポート方向軸方向タイプの値です。

片側軸方向フート形(LS)

ペンシルシリンダ 複動形 低速形 SCPD3-Oシリーズ 片側軸方向フート形(LS)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

ロッド側フランジ形(FA)

ペンシルシリンダ 複動形 低速形 SCPD3-Oシリーズ ロッド側フランジ形(FA)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじの深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

二山クレビス形(CB)

ペンシルシリンダ 複動形 低速形 SCPD3-Oシリーズ 二山クレビス形(CB)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:ピンと止め金具は添付してあります。
注4:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

製品仕様

項目SCPD3-O
SCPD3-OL
チューブ内径 mmφ6φ10φ16
作動方式複動・低速形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.150.1
耐圧力 MPa1.6
周囲温度 ℃-10~60 (但し、凍結なきこと)
接続口径M5
ストローク許容差 mm0~+1.0
使用ピストン速度 mm/s10~200
クッションゴムクッション
給油不可
許容吸収エネルギー J0.0120.0410.162

内部構造

ペンシルシリンダ 複動形 低速形 SCPD3-Oシリーズ 内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質備考品番部品名称材質備考
1ピストンロッドステンレス鋼-10磁石-スイッチ付のみ
2ロッドナットニッケルメッキ11スペーサアルミニウム合金-
3六角ナットニッケルメッキ12ヘッドカバーアルミニウム合金硬質アルマイト
4ロッドパッキンニトリルゴム-13ロッドメタルアルミニウム合金硬質アルマイト
5ロッドカバーアルミニウム合金硬質アルマイト14十字なべ小ねじステンレス鋼スイッチ付のみ
6シリンダチューブステンレス鋼-15固定金具ステンレス鋼スイッチ付のみ
7クッションゴムウレタンゴム-16十字なべ小ねじステンレス鋼スイッチ付のみ
8ピストンアルミニウム合金-17バンドステンレス鋼スイッチ付のみ
9ピストンパッキンニトリルゴム-18固定ナットステンレス鋼スイッチ付のみ

本製品は分解できません。

規格表

SCPD3-(L)基本形(00)

ペンシルシリンダ 複動形 低速形 SCPD3-Oシリーズ SCPD3-(L)基本形(00)規格表

片側軸方向フート形(LS)

ペンシルシリンダ 複動形 低速形 SCPD3-Oシリーズ 片側軸方向フート形(LS)規格表

ロッド側フランジ形(FA)

ペンシルシリンダ 複動形 低速形 SCPD3-Oシリーズ ロッド側フランジ形(FA)規格表

二山クレビス形(CB)

ペンシルシリンダ 複動形 低速形 SCPD3-Oシリーズ 二山クレビス形(CB)規格表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
支持形式
スイッチ用磁石
ヘッド側ポート方向
機種形番
ヘッド側ポート方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
基本形
垂直方向
複動・低速形
-

1個

2,654( 2,919円 )

4日目

30
10
基本形
垂直方向
複動・低速形
-

1個

2,734( 3,007円 )

4日目

200
10
基本形
垂直方向
複動・低速形
-

1個

5,228( 5,751円 )

8日目

15
16
基本形
垂直方向
複動・低速形
-

1個

3,174( 3,491円 )

4日目

75
16
基本形
垂直方向
複動・低速形
-

1個

4,268( 4,695円 )

4日目

150
16
基本形
垂直方向
複動・低速形
-

1個

5,295( 5,825円 )

4日目

5 ~ 260
6 ~ 16
ロッド側フランジ形 / 二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / 基本形 / 片側軸方向フート形(ロッド側)
-
複動・低速形
垂直方向(標準)

1個

-( - )

9日目

5 ~ 260
6 ~ 16
ロッド側フランジ形 / 基本形 / 片側軸方向フート形(ロッド側)
-
複動・低速形
軸方向

1個

-( - )

9日目

45
10
片側軸方向フート形(ロッド側)
垂直方向
複動・低速形
-

1個

2,961( 3,257円 )

4日目

170
16
片側軸方向フート形(ロッド側)
垂直方向
複動・低速形
-

1個

5,962( 6,558円 )

4日目

45
16
基本形
有(スイッチを選択する場合はこちら)
垂直方向
複動・低速形・スイッチ付
-

1個

3,762( 4,138円 )

4日目

5 ~ 260
6 ~ 16
ロッド側フランジ形 / 二山クレビス形(ピンと止め輪添付) / 基本形 / 片側軸方向フート形(ロッド側)
有(スイッチを選択する場合はこちら)
-
複動・低速形・スイッチ付
垂直方向(標準)

1個

-( - )

14日目

5 ~ 260
6 ~ 16
ロッド側フランジ形 / 基本形 / 片側軸方向フート形(ロッド側)
有(スイッチを選択する場合はこちら)
-
複動・低速形・スイッチ付
軸方向

1個

-( - )

14日目

60
10
二山クレビス形(ピンと止め輪添付)
有(スイッチを選択する場合はこちら)
垂直方向
複動・低速形・スイッチ付
-

1個

4,308( 4,739円 )

7日目

50
6
片側軸方向フート形(ロッド側)
有(スイッチを選択する場合はこちら)
軸方向
複動・低速形・スイッチ付
-

1個

3,255( 3,581円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で最軽量のシリーズです。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズ

ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズ

    ペンシルシリンダ 複動・微速形 SCPD3-Fシリーズ

    ペンシルシリンダ 複動・微速形 SCPD3-Fシリーズ

      ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

      ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ

        ペンシルシリンダ 単動 引込形 SCPH3シリーズ

        ペンシルシリンダ 単動 引込形 SCPH3シリーズ

          ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ

          ペンシルシリンダ 単動 押出形 SCPS3シリーズ

            ペンシルシリンダ 複動形 ゴムエアクッション付 SCPD3-※Cシリーズ

            ペンシルシリンダ 複動形 ゴムエアクッション付 SCPD3-※Cシリーズ

              ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ

              ペンシルシリンダ 複動・両ロッド形 SCPD3-Dシリーズ

                ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                  ペンシルシリンダ 複動形 回り止め形 SCPD3-Mシリーズ

                  ペンシルシリンダ 複動形 回り止め形 SCPD3-Mシリーズ

                    ペンシルシリンダSCPSシリーズ

                    ペンシルシリンダSCPSシリーズ

                      ペンシルシリンダ 単動形 押出・回り止め形 SCPS3-Mシリーズ

                      ペンシルシリンダ 単動形 押出・回り止め形 SCPS3-Mシリーズ

                        バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

                        バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

                          バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

                          バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD SMC SMC
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 9,817円 36,421円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   3日目~   4日目~   19日目   19日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 単動(引込み) 単動(押出し) 複動 複動 複動 複動 単動(押出し) 単動(押出し) - 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ロッド回り止め機能付 標準 ロッド回り止め機能付 速度調整機能付 速度調整機能付

                            ペンシルシリンダ 複動・低速形 SCPD3-Oシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました