(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーツヒーター

コーツヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,715円 ~ 17,899円
税込価格
9,587円 ~ 19,689円

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。【特長】・投入電力の85%以...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

コーツヒーター 取付部品適応表

コーツヒーターコーツヒーター スカートコーツヒーター 反射傘コーツヒーター ホルダー
NSP1SPS1SPK1SPH
(ヒーター1本に対し2個)
NSP2SPS2SPK2
NSP3
NSP4SPS3SPK3
NSP5
NSP6SPS4SPK4
NSP7
NSP8SPS5SPK5
NSP9SPS6SPK6
NSP10
NSP11SPS7SPK7
NSP12SPS6SPK6

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
定格容量(W)
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
350
220

1個

8,715( 9,587円 )

4日目

100
500
225

1個

9,850( 10,835円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
500
225

1個

9,850( 10,835円 )

4日目

100
750
270

1個

11,165( 12,282円 )

4日目

200
750
270

1個

11,165( 12,282円 )

4日目

100
1000
310

1個

14,899( 16,389円 )

4日目

200
1000
310

1個

14,232( 15,655円 )

4日目

200
1000
350

1個

14,899( 16,389円 )

4日目

100
1000
515

1個

16,990( 18,689円 )

4日目

200
1000
515

1個

16,990( 18,689円 )

4日目

200
1500
500

1個

17,069( 18,776円 )

4日目

200
2000
515

1個

17,899( 19,689円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。
【特長】
・投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
・標準ヒーターは、色温度が2500Kになるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μmをピーク波長に分布しています。
・この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
・通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりが早いヒーターです。
・コイル状のタングステンフィラメントを発熱体として使用しています。
・石英ガラス管(Φ10 )にハロゲンガスが封入され、ハロゲンサイクルにより長寿命になるよう工夫されています。
・反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ、加熱効率を向上させることができます。
・赤外線の用途は広く、高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにもご使用いただけます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーツヒーター

コーツヒーター

    遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -

    遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -

      ヒーター温度センサ N-CTCシリーズ

      ヒーター温度センサ N-CTCシリーズ

        コーツヒーター 反射傘

        コーツヒーター 反射傘

          遠赤外線ヒータ

          遠赤外線ヒータ

            面型遠赤外線ヒーター

            面型遠赤外線ヒーター

              コーツヒーター スカート

              コーツヒーター スカート

                コーツヒーター ホルダー

                コーツヒーター ホルダー

                  ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0110A・IHE0120G

                  ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0110A・IHE0120G

                    ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0620G・IHE0640G

                    ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0620G・IHE0640G

                      ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G

                      ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G

                        AC100V/ 8.8kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)

                        AC100V/ 8.8kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)

                          ベアリングヒーター SRシリーズ

                          ベアリングヒーター SRシリーズ

                            メーカー 坂口電熱 ミスミ 江藤電機 坂口電熱 ミスミ 加島 坂口電熱 坂口電熱 江藤電機 江藤電機 江藤電機 エスコ 江藤電機
                            通常価格 8,715円 - 36,899円 3,592円 4,060円 4,400円 2,038円 296円 11,720円 27,948円 23,441円 110,687円 1,983円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目~   7日目~   2日目   5日目~  
                            分類 ヒータ本体 ヒータ本体 オプション品 オプション品 ヒータ本体 ヒータ本体 オプション品 オプション品 - - - ヒータ本体 -

                            コーツヒーターのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            収縮チューブのヒータに使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/05
                            ハーネスの収縮チューブを収縮させるのに使う赤外線ヒータに、このコーツヒータを使用しています。今回は、長年使用していたヒータが切れたので、その交換用に購入しました。交換後も、以前のように問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非接触ヒータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました