中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。【特長】・シンプルな構造...
Loading...
中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
【特長】
・シンプルな構造
・高いロック効率
・高い信頼性と安定した保持力
・最大ピストン速度:1000mm/s
・ロック開放マニュアル装備
・ロック開放エアの質に影響を受けにくい構造
・両方向ロックが可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
MDNBWB32-125-Dで型番確定
ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズの型番MDNBWB32-125-Dのページです。
型番MDNBWB32-125-Dに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MDNBWB100-50-D-M9NW |
MDNBWB100-720-D |
MDNBWB32-100-D-A54 |
MDNBWB32-175-D-Z73LS |
MDNBWB32-25-D |
MDNBWB32-25-D-M9BWL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 周囲温度 (℃) | 取付支持金具 | ポートねじの種類 | ジャバラ | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 | コネクタの種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,374円 ( 81,811円 ) | 1個 | - | 19日目 | 50 | 100 | -10~60 | 基本形 | Rc | ジャバラなし | M9NW | 0.5 | 2ヶ付 | なし | |
108,982円 ( 119,880円 ) | 1個 | - | 19日目 | 720 | 100 | -10~70 | 基本形 | Rc | ジャバラなし | オートスイッチなし(磁石内蔵) | なし | なし | なし | |
36,549円 ( 40,204円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 32 | -10~60 | 基本形 | Rc | ジャバラなし | A54 | 0.5 | 2ヶ付 | なし | |
37,380円 ( 41,118円 ) | 1個 | - | 19日目 | 175 | 32 | -10~60 | 基本形 | Rc | ジャバラなし | Z73 | 3 | 1ヶ付 | なし | |
31,744円 ( 34,918円 ) | 1個 | - | 19日目 | 25 | 32 | -10~70 | 基本形 | Rc | ジャバラなし | オートスイッチなし(磁石内蔵) | なし | なし | なし | |
35,444円 ( 38,988円 ) | 1個 | - | 19日目 | 25 | 32 | -10~60 | 基本形 | Rc | ジャバラなし | M9BW | 3 | 2ヶ付 | なし |