(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDLM2B20-10-D
ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLM2シリーズ SMC エアシリンダ

ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLM2シリーズ CDLM2B20-10-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,735円
税込単価
27,209円

【特長】・ロック機構をコンパクトに内蔵し、シリンダの中間停止や非常停止・落下防...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CDLM2B20-10-D の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
仕様
ポートねじの種類
取付支持形式
ジャバラ
ロック作動方式
形式
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
オートスイッチ取付金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDLM2B20-10-D

10
20
-10~70
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
スプリング・空気圧併用ロック
空気圧タイプ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし

1個

24,735( 27,209円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構をコンパクトに内蔵し、シリンダの中間停止や非常停止・落下防止などに適しています
・ロックが両方向可能です
・最大ピストン速度:500mm/s

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CDLM2B20-10-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLM2シリーズの型番CDLM2B20-10-Dのページです。
型番CDLM2B20-10-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLM2シリーズ

ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLM2シリーズ

    ファインロックシリンダ 複動・片ロッド CLJ2シリーズ

    ファインロックシリンダ 複動・片ロッド CLJ2シリーズ

      ロックアップシリンダ 複動 片ロッド CL1シリーズ

      ロックアップシリンダ 複動 片ロッド CL1シリーズ

        ロック付シリンダ 複動 片ロッド MWBシリーズ

        ロック付シリンダ 複動 片ロッド MWBシリーズ

          エアシリンダ 低摩擦形 CA2□Qシリーズ

          エアシリンダ 低摩擦形 CA2□Qシリーズ

            バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

            バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

              バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ

              バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ

                エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

                エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

                  エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□Hシリーズ

                  エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2W□Hシリーズ

                    バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ

                    バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ

                      ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズ

                      ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ

                          バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ

                          バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 24,479円 23,374円 21,759円 662円 18,260円 26,349円 20,399円 12,281円 11,304円 8,371円 29,621円 9,817円 19,464円
                            通常出荷日 19日目   19日目   18日目~   6日目~   19日目   9日目~   19日目   19日目   19日目   9日目~   19日目   6日目~   19日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ - 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 両ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 ブロック形 - ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 丸形 ブロック形 - ブロック形
                            付加機能 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / 中間停止機能付 - 標準 速度調整機能付 ロッド回り止め機能付 / 速度調整機能付 ロッド回り止め機能付 標準 速度調整機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 ロッド回り止め機能付 標準

                            ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLM2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDLM
                            CDLM2B20-10-D-H7A1S
                            CDLM2B20-10-E
                            CDLM2B20-10-P
                            CDLM2B20-100-D
                            CDLM2B20-100-D-A93
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            周囲温度
                            (℃)
                            仕様 ポートねじの種類 取付支持形式 ジャバラ ロック作動方式 形式 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類 オートスイッチ取付金具

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------------

                            27,369円

                            ( 30,106円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1020-10~60磁石内蔵Rc基本形なしスプリング・空気圧併用ロック空気圧タイプH7A10.51なしなし

                            24,735円

                            ( 27,209円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1020-10~70磁石内蔵Rc基本形なしスプリングロック(排気ロック)空気圧タイプオートスイッチなしなしなしなしなし

                            24,734円

                            ( 27,207円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1020-10~70磁石内蔵Rc基本形なし空気圧ロック(加圧ロック)空気圧タイプオートスイッチなしなしなしなしなし

                            25,371円

                            ( 27,908円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020-10~70磁石内蔵Rc基本形なしスプリング・空気圧併用ロック空気圧タイプオートスイッチなしなしなしなしなし

                            28,432円

                            ( 31,275円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10020-10~60磁石内蔵Rc基本形なしスプリング・空気圧併用ロック空気圧タイプA930.52なしなし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました