(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッションフィッティング

コンプレッションフィッティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,458円
税込単価
1,604円

【特長】・T35型シース熱電対にご利用頂ける取り付け部品になります。

詳細情報を確認する

型番

PT832 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コンプレッションフィッティング 外形図

規格表

コンプレッションフィッティング 規格表

型番リスト

型番
取付部品内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT832

3.2
10

1個

1,458( 1,604円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・T35型シース熱電対にご利用頂ける取り付け部品になります。

カタログ

 

PT832で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッションフィッティングの型番PT832のページです。
型番PT832に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッションフィッティング

コンプレッションフィッティング

    汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング

    汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング

      マグネット表面センサー

      マグネット表面センサー

        温度センサ取付部品

        温度センサ取付部品

          湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】

          湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】

            汎用形温度センサー R47二重管付測温抵抗体 ( 取付ネジ)型式

            汎用形温度センサー R47二重管付測温抵抗体 ( 取付ネジ)型式

              汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

              汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                非接触温度センサ ES1

                非接触温度センサ ES1

                  汎用形温度センサー ルーズフランジ

                  汎用形温度センサー ルーズフランジ

                    温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

                    温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

                      汎用形温度センサー TN4シリーズ回転ネジ付熱電対 接地

                      汎用形温度センサー TN4シリーズ回転ネジ付熱電対 接地

                        温度センサ(包装機用) 【E52】

                        温度センサ(包装機用) 【E52】

                          汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                          汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                            メーカー 坂口電熱 日本電測 坂口電熱 ミスミ オムロン 日本電測 日本電測 オムロン 日本電測 オムロン 日本電測 オムロン 日本電測
                            通常価格 1,458円 1,529円 19,791円 770円 19,899円 16,923円 9,889円 23,385円 576円 3,193円 1,297円 4,500円 1,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ - 関連部品・アクセサリ - 測温抵抗体 測温抵抗体 - 関連部品・アクセサリ - 熱電対 熱電対 熱電対

                            コンプレッションフィッティングのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            サ−モ
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/10
                            サ−モ穴で温度状態
                            をはかります
                            こちら先端部PT1/8
                            で立てる

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サ−モ
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/10
                            サ−モ穴で温度状態
                            をはかります
                            こちら先端部PT1/8
                            で立てる

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました