(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MGTCK
マグネット表面センサー センサーオンドチョウセツキ

マグネット表面センサー MGTCK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,791円
税込単価
21,770円

マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、...

詳細情報を確認する

  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    圧着端子付
  • リード線長さ(m):
    2
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    その他
  • 使用温度範囲(℃):
    ~200

型番

MGTCK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MGTCK の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネット表面センサー 外形図01

熱電対マグネットセンサー

マグネット表面センサー 外形図02

測温抵抗体マグネットセンサー

製品仕様

許容差クラス熱電対マグネットセンサー/2  測温抵抗体マグネットセンサー/B
応答性100℃金属表面にて
熱電対マグネットセンサー/90%に到達する時間約60秒 測温抵抗体マグネットセンサー/90%に到達する時間約70秒
熱電対マグネットセンサー/80%に到達する時間約30秒 測温抵抗体マグネットセンサー/80%に到達する時間約40秒
シース材質熱電対マグネットセンサー /インコネル
抵抗素子測温抵抗体マグネットセンサー  /Pt100Ω (100Ω at0℃)
規定電流測温抵抗体マグネットセンサー /1mA
    ※測定温度は、使用条件、雰囲気によって異なります。

    規格表

    マグネット表面センサー 規格表01

    注意・禁止事項

    • 極細線型熱電対は、限界温度以上で使用しますと劣化を早めます。限界温度以内でご使用ください。
    • 熱電対素線の内部抵抗値が高いため、使用計器にご注意ください。
    • 腐食性雰囲気で使用される場合は、インコネルの耐食性を十分ご考慮ください。
    • 細線ですので、誤って切断することのないよう取扱いには十分注意してください。

    型番リスト

    型番
    種類
    熱電対の種類
    測温接点
    測温抵抗体 導線形式
    測温抵抗体の種類
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    MGTCK

    熱電対
    K
    接地型
    -
    -

    1個

    19,791( 21,770円 )

    在庫品1日目

    当日出荷可能

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。
    【特長】
    ・測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。
    ・マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。
    ・接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
    ・マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。

    カタログ

     

    MGTCKで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネット表面センサーの型番MGTCKのページです。
    型番MGTCKに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    マグネット表面センサー

    マグネット表面センサー

      温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

      温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

        FEPモールド熱電対(Kタイプ)

        FEPモールド熱電対(Kタイプ)

          先端溶接熱電対

          先端溶接熱電対

            温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

            温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

              汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

              汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

                温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

                温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

                  白金測温抵抗体(スティックタイプ)

                  白金測温抵抗体(スティックタイプ)

                    フィルム型測温抵抗体

                    フィルム型測温抵抗体

                      汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体

                      汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体

                        温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)

                        温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)

                          温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

                          温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

                            コンプレッションフィッティング

                            コンプレッションフィッティング

                              メーカー 坂口電熱 スリーハイ 坂口電熱 坂口電熱 スリーハイ 日本電測 オムロン スリーハイ 坂口電熱 日本電測 スリーハイ オムロン 坂口電熱
                              通常価格 19,791円 11,899円 7,051円 2,997円 9,997円 5,989円 1,789円 18,899円 10,710円 12,899円 5,488円 3,193円 1,458円
                              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                              特性 標準タイプ 標準タイプ 耐熱 / 耐薬品 標準タイプ 標準タイプ / 防水 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - -
                              センサ形状 ストレート プレート シース・保護管なし ストレート シース・保護管なし ストレート - プレート シート/フィルム シース・保護管なし ストレート ストレート -
                              取付部形状 圧着端子付 なし 圧着端子付 - なし フランジ付 - なし なし なし - - -
                              リード線長さ(m) 2 2 2 2 3 - - 2 1 2 - - -
                              端子形状 リード線直出し形/Y形圧着端子 - リード線直出し形/Y形圧着端子 リード線直出し形/Y形圧着端子 - - - - リード線直出し形/Y形圧着端子 - - - -

                              マグネット表面センサーのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              MGPT100
                              MGTCT
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              種類 熱電対の種類 測温接点 測温抵抗体 導線形式 測温抵抗体の種類

                              31,696円

                              ( 34,866円 )
                              1個 -

                              4日目

                              測温抵抗体--3導線式Pt

                              19,791円

                              ( 21,770円 )
                              1個 -

                              4日目

                              熱電対T接地型--

                              温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました