(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCF0652
先端溶接熱電対 センサーオンドチョウセツキ

先端溶接熱電対 KCF0652

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,908円
税込単価
6,499円

被覆熱電対は各種熱電対をセラミックファイバーで被覆した熱電対で、先端を溶接し一...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱電対
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • リード線長さ(m):
    2
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    その他

型番

KCF0652 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KCF0652 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

被覆仕様温度範囲ガラス被覆~250℃
セラミック被覆φ0.32→常用400℃ 短時間500℃
φ0.65→常用650℃ 短時間850℃
被覆色ガラス被覆(K)白地 青スパイラル
ガラス被覆(T)白地 茶スパイラル
セラミック被覆(K)白地 青スパイラル

規格表

先端溶接熱電対 規格表

★印はM4用圧着端子付、その他は先端部むき出しのみ

型番リスト

型番
熱電対の種類
取付部形状
素線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCF0652

K
なし
0.65

1個

5,908( 6,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

被覆熱電対は各種熱電対をセラミックファイバーで被覆した熱電対で、先端を溶接し一定の長さで末端処理しています。組込みセットしてすぐにご使用頂けます。

カタログ

 

KCF0652で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先端溶接熱電対の型番KCF0652のページです。
型番KCF0652に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先端溶接熱電対

先端溶接熱電対

    温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

    温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

      FEPモールド熱電対(Kタイプ)

      FEPモールド熱電対(Kタイプ)

        温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

        温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

          温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ

          温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ

            汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

            汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

              マグネット表面センサー

              マグネット表面センサー

                温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)

                温度センサー 熱電対Kタイプ(シースタイプ)

                  温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

                  温度センサ(ローコストタイプ)【E52】

                    温度センサ(包装機用) 【E52】

                    温度センサ(包装機用) 【E52】

                      温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

                      温度センサ(汎用タイプ) 【E52】

                        温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

                        温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

                          白金測温抵抗体(スティックタイプ)

                          白金測温抵抗体(スティックタイプ)

                            メーカー 坂口電熱 スリーハイ 坂口電熱 スリーハイ スリーハイ 日本電測 坂口電熱 スリーハイ オムロン オムロン オムロン スリーハイ スリーハイ
                            通常価格 2,997円 9,997円 7,051円 11,899円 2,989円 5,989円 19,791円 5,488円 1,789円 4,500円 3,193円 9,653円 18,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 測温抵抗体 - 熱電対 - 熱電対 - 熱電対 測温抵抗体
                            特性 標準タイプ 標準タイプ / 防水 耐熱 / 耐薬品 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - その他 - 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 ストレート シース・保護管なし シース・保護管なし プレート シース・保護管なし ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート シート/フィルム プレート
                            リード線長さ(m) 2 3 2 2 - - 2 - - - - - 2
                            端子形状 リード線直出し形/Y形圧着端子 - リード線直出し形/Y形圧着端子 - - - リード線直出し形/Y形圧着端子 - - - - - -

                            先端溶接熱電対のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            はんだ付け温度の事前評価に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/09
                            製造工程で製品に対してはんだ付けする工程があり、製品にかかる温度測定に使用しました。製品にダメージを与えない領域を確認しました。利用頻度は年に一度くらいですが今回も問題なく使用できたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KCF0322
                            TCKG022
                            TCTG022
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            熱電対の種類 取付部形状 素線径
                            (mm)

                            5,165円

                            ( 5,682円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            Kなし0.32

                            2,997円

                            ( 3,297円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            K圧着端子付0.2

                            2,997円

                            ( 3,297円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            T圧着端子付0.2

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました