(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーミックサーモスタット

サーミックサーモスタット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,430円 ~ 1,501円
税込価格
1,573円 ~ 1,651円

アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス各国の海外規格認証を取得している製品です。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

サーミックサーモスタット 外形図

製品仕様

スイッチ機構単極単段、コンタクトタイプ
スイッチ動作N.C(設定温度でオフ)
設定温度公差±5℃
定格電圧AC 100V~AC 500V
AC250V(VDE)
AC277V(UL)
接点容量250V/6.3A 500V/2A
接点接触抵抗50MΩ以下
接点動作時間1ms以下
耐電圧2000V 1秒間
リード線材質PTFE
リード線寸法AWG18(0.75sq)×100mm
耐振動性10~60Hz 100m/s2
耐圧力性600N(60kg)
スイッチンクサイクル10000回(AC)
設定規絡UL、CSA、VDE、IEC、ENEC、CQC

規格表

サーミックサーモスタット 規格表

型番リスト

型番
設定温度(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
10

1個

1,501( 1,651円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
180
10

1個

1,430( 1,573円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス各国の海外規格認証を取得している製品です。
【特長】
・コンパクト設計:感熱部がΦ9.8とコンパクトで高容量に設計、製作しています。
・耐圧力設計:モーターやトランスコイルなどの内部や外部に取付けたり、高圧力のストレスにも対応可能です。
・振動設計:モーター(10Hz~60Hz)の回転振動を受けても確実に動作します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーミックサーモスタット

サーミックサーモスタット

    サーモスタット用保護管

    サーモスタット用保護管

      フロートスイッチ

      フロートスイッチ

        サーモスタット

        サーモスタット

          液膨張式サーモスタット

          液膨張式サーモスタット

            ロバートショウサーモスタット-ロータリースイッチ model MPA series

            ロバートショウサーモスタット-ロータリースイッチ model MPA series

              サーモスタット用ボックス

              サーモスタット用ボックス

                スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

                スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

                  (メリー印)強力ニッパ

                  (メリー印)強力ニッパ

                    メーカー 坂口電熱 ミスミ ミスミ 坂口電熱 ミスミ 坂口電熱 ミスミ トップ工業 室本鉄工
                    通常価格 1,430円 3,140円 21,000円 10,147円 4,050円 6,482円 3,400円 4,249円 3,767円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                    サーミックサーモスタットのレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    ヒーター回路の安全装置として使用
                    評価 3.0満足度:3.02020/11/30
                    シリコンヒーターの安全装置として使用しています。
                    ケーブル長が短いので配線、延長配線が必要になります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    サーモスタット・温度ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました