(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VG050
補償導線 VG/WHシリーズ センサーオンドチョウセツキ

補償導線 VG/WHシリーズ VG050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,642円
税込単価
17,206円

熱電対のリード線として用いられるものです。【特長】・一般に熱電対は熱起電力特性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1巻きは100mになります。

型番

VG050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VG050 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

種類型番公称断面積
(mm2
心線精成
素線数/素線径(mm)
使用熱電対許容差
(μV)
被覆色(JIS区分2)
表面被覆極性色
WX-H
ガラス被覆
WH0500.57/0.3K±100赤+白-
WH0750.7530/0.18
WH1251.254/0.65
WH2002.07/0.65
VX-G
ビニール被覆
VG0500.57/0.3K±100赤+白-
VG0750.7530/0.18
VG1251.254/0.65
VG2002.07/0.65

1巻きは100mになります。

型番リスト

型番
リード線被覆材質
公称断面積(mm2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VG050

ビニール
0.5
10

1個

15,642( 17,206円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対のリード線として用いられるものです。
【特長】
・一般に熱電対は熱起電力特性が熱電対に類似する導線を接続して使用します。
・この導線が補償導線でJISで規定されています。

(i)ご注意

  • 1巻きは100mになります。

カタログ

 

VG050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補償導線 VG/WHシリーズの型番VG050のページです。
型番VG050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 VG/WHシリーズ

補償導線 VG/WHシリーズ

    汎用形温度センサー K熱電対用補償導線

    汎用形温度センサー K熱電対用補償導線

      補償導線

      補償導線

        被覆熱電対

        被覆熱電対

          汎用形温度センサー K被覆熱電対線

          汎用形温度センサー K被覆熱電対線

            可動フランジ

            可動フランジ

              K熱電対用コネクタ

              K熱電対用コネクタ

                サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52

                サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52

                  温度センサ アクセサリ 【E52】

                  温度センサ アクセサリ 【E52】

                    安全保護カバー

                    安全保護カバー

                      アルミ溝カバー

                      アルミ溝カバー

                        すべり止めカバー

                        すべり止めカバー

                          シールカバー

                          シールカバー

                            メーカー 坂口電熱 日本電測 ミスミ ミスミ 日本電測 坂口電熱 ミスミ オムロン オムロン ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ
                            通常価格 15,642円 405円 - - 461円 1,144円 1,340円 938円 555円 - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 熱電対 熱電対 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 補償導線 関連部品・アクセサリ - - - -
                            熱電対の種類 K K - K K - - K - - - - -
                            特性 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - - - - - - -
                            センサ形状 シース・保護管なし シース・保護管なし シース・保護管なし シース・保護管なし シース・保護管なし - - シース・保護管なし - - - - -
                            取付部形状 なし - なし なし なし - コネクタ なし - - - - -

                            補償導線 VG/WHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VG075
                            VG200
                            WH050
                            WH075
                            WH125
                            WH200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?リード線被覆材質 公称断面積
                            (mm2)

                            23,743円

                            ( 26,117円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ビニール0.75

                            41,628円

                            ( 45,791円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ビニール2.0

                            24,731円

                            ( 27,204円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -耐熱ガラス0.5

                            28,264円

                            ( 31,090円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -耐熱ガラス0.75

                            30,384円

                            ( 33,422円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -耐熱ガラス1.25

                            41,995円

                            ( 46,195円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -耐熱ガラス2.0

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました