【特長】・圧力降下量が少なく、ろ過率は99%以上、大容量のボウルを搭載。・ろ過...
PC(ナイロンケース)+金属保護カバー
金属ケース
型番 | GPF20006 | GPF20008 | GPF30008 | GPF30010 | GPF40010 | GPF40015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | ||||||
配管接続口径 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | |
ろ過精度 | M | 0.3μm(ろ過率は:99.9%) | |||||
D | 0.01μm(ろ過率は:99.9%) | ||||||
使用圧力範囲 | 0.15~1.0MPa | ||||||
保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||
周囲温度及び使用流体温度 | -5~+70℃(未凍結) | ||||||
本体材質 | PC、ナイロン、金属 | ||||||
ケース容量 | 19cc | 54.5cc | 89cc | ||||
質量 | ビニールカップ | 207g | 356g | 620g | |||
金属ケース | 238g | 397g | 627g |
GPF300
番号 | 品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | 本体 | アルミ合金 |
2 | Oリング | NBR |
3 | 保護カバー | SPCC |
4 | ケース | PC/ナイロン/アルミ合金 |
5 | フィルタ | 高分子材料 |
6 | レベルメーター内カバー | PC |
7 | レベルメーターOリング | NBR |
8 | レベルメーター保護カバー | SPCC |
9 | 排水口 | プラスチックケース |
Loading...
【特長】
・圧力降下量が少なく、ろ過率は99%以上、大容量のボウルを搭載。
・ろ過精度3μm、0.01μm二種類対応。
・差圧+手動一体式とオートドレン、二種類の構造が選定可能。
・ケース材質は、ポリカーボネート、ナイロン、金属が選定可能、様々な使用環境の需要に応えております。
・単体は取付用ブラケットが選定可能。弊社の調質機器をモジュール併用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GPF20008Mで型番確定
調質機器 GPFシリーズ ミストセパレータの型番GPF20008Mのページです。
型番GPF20008Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GPF200C06AM |
GPF30008M |
GPF30010AD |
GPF30010D |
GPF40015JM |
GPF400C15AD |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 配管ねじの呼び | ろ過度 | ドレンコック | ドレン貯容量 (cm3) | ボウル材質 | ボウルガード | ブラケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,607円 ( 5,068円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1/8" | 0.3μm | フロート式オートドレン | 19 | 金属 | なし | あり | |
4,200円 ( 4,620円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1/4" | 0.3μm | 差圧式オートドレン | 54.5 | [樹脂] ポリカーボネート | あり | あり | |
4,752円 ( 5,227円 ) | 1個 | - | 9日目 | 3/8" | 0.01μm | フロート式オートドレン | 54.5 | [樹脂] ポリカーボネート | あり | あり | |
4,410円 ( 4,851円 ) | 1個 | - | 4日目 | 3/8" | 0.01μm | 差圧式オートドレン | 54.5 | [樹脂] ポリカーボネート | あり | あり | |
5,876円 ( 6,464円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1/2" | 0.3μm | 差圧式オートドレン | 89 | [樹脂] ポリカーボネート | あり | なし | |
4,666円 ( 5,133円 ) | 1個 | - | 9日目 | 1/2" | 0.01μm | フロート式オートドレン | 89 | 金属 | なし | あり |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A
評価 4.4
通常価格(税別): 2,762円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能