SMC製のふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ オプショ...
- | 接続チューブサイズ | 外径(mm) | 内厚(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | ||
ミリサイズ | Φ3×Φ2 | 3.0 | -0.1~+0.2 | 0.5 | ±0.06 |
Φ4×Φ3 | 4.0 | ||||
Φ6×Φ4 | 6.0 | 1.0 | ±0.1 | ||
Φ8×Φ6 | 8.0 | ||||
Φ10×Φ8 | 10.0 | ||||
Φ12×Φ10 | 12.0 | ||||
Φ19×Φ16 | 19.0 | -0.1~+0.3 | 1.5 | ±0.15 | |
Φ25×Φ22 | 25.0 | ||||
インチサイズ | 1/8"×0.086" | 3.18 | -0.1~+0.2 | 0.5 | ±0.1 |
1/4"×5/32" | 6.35 | 1.2 | ±0.12 | ||
3/8"×1/4" | 9.53 | 1.6 | ±0.15 | ||
1/2"×3/8" | 12.7 | ||||
3/4"×5/8" | 19.0 | -0.1~+0.3 | |||
1"×7/8" | 25.4 | ||||
1 1/4"×1.1" | 31.75 | ±0.25 | 1.9 | ±0.2 |
型番 |
関連部品種類 |
梱包 |
ナット材質 |
適用継手サイズ |
部品種類 |
接続チューブサイズ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[その他] その他
|
-
|
-
|
-
|
インサートピン受治具
|
-
| 1個 | 6,789円(
7,468円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ナット] ナット
|
クリーン梱包 class M3.5相当
|
PFA
|
5
|
-
|
Φ19×Φ16、3/4"×5/8"
| 1個 | 1,289円(
1,418円
) | 6日目 | |
インサートピン
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1/4"
| 1個 | 7,789円(
8,568円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
SMC製のふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ オプション ナット/インサートピンです。