(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:399-570
ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031 IFN シンクウケイVGC

ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031 399-570

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
77,440円
税込単価
85,184円

大気圧近辺もこれ1台で測定可能なコンベクション型ピラニ真空計。【特長】・広い測...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

399-570 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

399-570 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観図

ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031 外観図

型番リスト

型番
種類
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

399-570

圧力コントローラ
-

1個

77,440( 85,184円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大気圧近辺もこれ1台で測定可能なコンベクション型ピラニ真空計。
【特長】
・広い測定範囲の表示と制御1.3×10-2~133kPa。
・明るいデジタル有機ELディスプレイと、セットアップ、操作を簡単に行えるキーパッド。
・4種類から選択可能なアナログ出力信号。
・2つのセットポイントリレー。
・RS232/RS485 デジタルインターフェイス。
・小型・省スペースデザイン。
・2ユーザーシステム供給のDC電源、又は INFICON VGC031専用AC電源アダプタを使用。
・CEマーキング。
・Granville-Phillips製コンベクトロン用コントローラと互換性あり。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

カタログ

Loading...

399-570で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031の型番399-570のページです。
型番399-570に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

    LED表示付圧力センサ 直付タイプ

    LED表示付圧力センサ 直付タイプ

      LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

      LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

        ADC アクティブデジタルコントローラー

        ADC アクティブデジタルコントローラー

          LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

          LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

            ピラニ真空計 PGE500

            ピラニ真空計 PGE500

              小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド

              小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                ピラニ真空計 GP-Gシリーズ

                ピラニ真空計 GP-Gシリーズ

                  イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

                  イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

                    2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

                    2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

                      機械式圧力スイッチ CVA-V

                      機械式圧力スイッチ CVA-V

                        真空圧力スイッチ VPRSシリーズ

                        真空圧力スイッチ VPRSシリーズ

                          ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

                          ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

                            メーカー インフィコン 日本ピスコ 日本ピスコ EDWARDS 日本ピスコ インフィコン 日本ピスコ アルバック キヤノンアネルバ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) キヤノンアネルバ
                            通常価格 15,030円 14,156円 14,156円 163,651円 14,156円 17,307円 6,368円 11,095円 175,750円 7,680円 6,088円 4,665円 51,300円
                            通常出荷日 8日目   6日目   6日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目  

                            ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            399-580
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ケーブル長さ
                            (m)

                            15,030円

                            ( 16,533円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ケーブル3

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました