(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピラニ真空計 PGE050

ピラニ真空計 PGE050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
24,858円
税込価格
27,344円

大気圧近辺もこれ1台で測定可能なコンベクション型ピラニ真空計。【特長】・広い測...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
フランジ形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DN 16 ISO-KF

1個

24,858( 27,344円 )

8日目

4 VCR female

1個

24,858( 27,344円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大気圧近辺もこれ1台で測定可能なコンベクション型ピラニ真空計。
【特長】
・広い測定範囲と大気圧近くでの高精度を可能にするコンベクション型ピラニテクノロジー。
・金メッキ加工のタングステン・フィラメント。
・衝撃や振動の影響を受けにくい堅牢な筐体。
・8種類から選択可能なフランジ形状。
・CEマーキング。
・Granville-Phillips製コントローラに接続可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピラニ真空計 PGE050

ピラニ真空計 PGE050

    ピラニ真空計 PGE500

    ピラニ真空計 PGE500

      G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

      G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

        ADC アクティブデジタルコントローラー

        ADC アクティブデジタルコントローラー

          G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

          G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1&ISG1 Package

            真空計 A形

            真空計 A形

              イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

              イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

                ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

                ピラニ真空計PGE050専用コントローラー VGC031

                  冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KF

                  冷陰極・ピラニ真空計 MPG500 DN25 ISO-KF

                    ミニチュアイオンゲージ IG-10シリーズ

                    ミニチュアイオンゲージ IG-10シリーズ

                      2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

                      2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

                        熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

                        熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

                          ピラニ真空計 PGシリーズ

                          ピラニ真空計 PGシリーズ

                            メーカー インフィコン インフィコン アルバック EDWARDS アルバック 山本計器製造 キヤノンアネルバ インフィコン インフィコン 東京電子 コンバム(旧:妙徳) インフィコン 東京電子
                            通常価格 24,858円 17,307円 17,251円 163,651円 189,449円 3,782円 175,750円 15,030円 114,253円 22,848円 7,680円 101,003円 106,400円
                            通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            種類 圧力センサ - - 圧力コントローラ 圧力センサ 圧力スイッチ 圧力センサ - 圧力センサ - - 圧力センサ 圧力センサ
                            センサ・モニタ構造 分離形・コネクタ接続 - - - 分離形・コネクタ接続 - 分離形・コネクタ接続 - - - - - 分離形・コネクタ接続
                            配管接続方向 - - - - - - - - - -
                            配管口の種類 フランジ - - - - おねじ フランジ - - - - - -

                            ピラニ真空計 PGE050のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました