(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

診断出力付2色表示無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59F

診断出力付2色表示無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,289円 ~ 4,789円
税込価格
4,718円 ~ 5,268円

赤表示領域で診断出力信号を取出せますので、検出位置のずれをPLC(シーケンスコ...

詳細情報を確認する

  • 出力方式:
    NPNタイプ
  • 配線方式:
    4線式

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オートスイッチ オーダーメイド仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
コネクタの種類
リード線長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
0.5

1個

4,289( 4,718円 )

3日目

なし
3

1個

4,789( 5,268円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

赤表示領域で診断出力信号を取出せますので、検出位置のずれをPLC(シーケンスコントローラ)側で確認できます。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

診断出力付2色表示無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59F

診断出力付2色表示無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59F

    2色表示式無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59W・D-F5PW・D-J59W

    2色表示式無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59W・D-F5PW・D-J59W

      タイマ付無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5NT

      タイマ付無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5NT

        無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59・D-F5P・D-J59

        無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59・D-F5P・D-J59

          耐水性2色表示式無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5BA

          耐水性2色表示式無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F5BA

            有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-R73・D-R80

            有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-R73・D-R80

              シリンダスイッチ Mシリーズ

              シリンダスイッチ Mシリーズ

                耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P4DW

                耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P4DW

                  センサースイッチ DMSGシリーズ

                  センサースイッチ DMSGシリーズ

                    有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-C73C・D-C80C

                    有接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-C73C・D-C80C

                      センサ ACS-6T

                      センサ ACS-6T

                        有接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-A5□・D-A6□

                        有接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-A5□・D-A6□

                          ハイジェニックデザインシリンダ用無接点オートスイッチ 直接取付 D-F6N・D-F6P・D-F6B

                          ハイジェニックデザインシリンダ用無接点オートスイッチ 直接取付 D-F6N・D-F6P・D-F6B

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC AirTAC(エアタック) SMC CHELIC(チェリック) SMC SMC
                            通常価格 4,289円 3,889円 4,289円 3,689円 5,022円 1,772円 1,910円 5,889円 831円 1,889円 1,611円 2,089円 3,869円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            出力方式 NPNタイプ - NPNタイプ - - - - - - - - - -
                            配線方式 4線式 - 3線式 - - - - - - - - - -

                            診断出力付2色表示無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
                            A
                            有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
                            無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
                            Q 無接点オートスイッチの2線式・3線式の使い分けは?
                            A
                            使用負荷により使い分けます。
                            2線式は漏れ電流が大きく、PLCとの組合せにおいて、スイッチのOFF状態を認識できないケースがあります。
                            3線式は電源線と信号線が分かれており、NPN出力とPNP出力があり入力仕様に併せて選定してしてください。

                            ※漏れ電流
                            3線式: DC24Vにて100μA以下・・・例)D-M9N
                            2線式: DC24Vにて0.8mA以下・・・例)D-M9B(W)
                            Q オートスイッチの結線方法を知りたい。
                            A
                            DC電源のときは、茶線がプラス側、青線がマイナス側となるように接続してください。
                            オートスイッチに負荷を接続しない状態でオンさせると、過電流が流れオートスイッチは瞬時に破損します。
                            具体的な結線方法や接続例、有接点用の接点保護ボックスについては、カタログ内の資料「ご使用になる前に」をご参照ください。

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました