(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイジェニックデザインシリンダ用無接点オートスイッチ 直接取付 D-F6N・D-F6P・D-F6B

ハイジェニックデザインシリンダ用無接点オートスイッチ 直接取付 D-F6N・D-F6P・D-F6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,869円 ~ 5,679円
税込価格
4,256円 ~ 6,247円

【特長】・2線式の負荷電流を低電流化(2.5~40mA)。・標準で耐屈曲性コー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • センサ種類:
    無接点
  • リード線取出方向:
    横方向

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オートスイッチ オーダーメイド仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
出力形式
配線方式
コネクタの種類
リード線長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
2線式
なし
0.5

1個

3,869( 4,256円 )

9日目

なし
2線式
なし
3

1個

4,184( 4,602円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPN方式
3線式
なし
3

1個

3,989( 4,388円 )

6日目

PNP方式
3線式
なし
0.5

1個

3,889( 4,278円 )

6日目

PNP方式
3線式
M8-3ピン
0.5

1個

5,679( 6,247円 )

6日目

PNP方式
3線式
M12-4ピン
0.5

1個

5,679( 6,247円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2線式の負荷電流を低電流化(2.5~40mA)。
・標準で耐屈曲性コード使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイジェニックデザインシリンダ用無接点オートスイッチ 直接取付 D-F6N・D-F6P・D-F6B

ハイジェニックデザインシリンダ用無接点オートスイッチ 直接取付 D-F6N・D-F6P・D-F6B

    無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)

    無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)

      無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)

      無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)

        無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59・D-F5P・D-J59

        無接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-F59・D-F5P・D-J59

          無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B

          無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B

            無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F79・D-F7P・D-J79

            無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F79・D-F7P・D-J79

              無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NV・D-F7PV・D-F7BV

              無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NV・D-F7PV・D-F7BV

                ノーマルクローズ無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y7G・D-Y7H

                ノーマルクローズ無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y7G・D-Y7H

                  無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7A1・D-H7A2・D-H7B

                  無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-H7A1・D-H7A2・D-H7B

                    無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-J79C

                    無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-J79C

                      無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G59・D-G5P・D-K59

                      無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G59・D-G5P・D-K59

                        タイマ付無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NT

                        タイマ付無接点オートスイッチ レール取付タイプ D-F7NT

                          有接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-A5□・D-A6□

                          有接点オートスイッチ タイロッド取付タイプ D-A5□・D-A6□

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 3,869円 2,401円 2,689円 3,689円 1,989円 2,716円 2,821円 2,821円 2,591円 2,889円 3,654円 3,589円 2,089円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - - 本体
                            センサ種類 無接点 - 無接点 無接点 無接点 - 無接点 - 無接点 無接点 - - 有接点
                            リード線取出方向 横方向 - - - 縦方向 - - - - - - - -

                            ハイジェニックデザインシリンダ用無接点オートスイッチ 直接取付 D-F6N・D-F6P・D-F6Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 有接点オートスイッチと無接点オートスイッチの違いは何ですか?
                            A
                            有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。
                            無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。
                            Q 無接点オートスイッチの2線式・3線式の使い分けは?
                            A
                            使用負荷により使い分けます。
                            2線式は漏れ電流が大きく、PLCとの組合せにおいて、スイッチのOFF状態を認識できないケースがあります。
                            3線式は電源線と信号線が分かれており、NPN出力とPNP出力があり入力仕様に併せて選定してしてください。

                            ※漏れ電流
                            3線式: DC24Vにて100μA以下・・・例)D-M9N
                            2線式: DC24Vにて0.8mA以下・・・例)D-M9B(W)

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました