【特長】・外乱磁界(交流磁界)が発生する環境下で使用できます。・適正動作範囲が...
注)D-P3DWASEタイプのみ白色の熱収縮チューブが付きます。
D-P3DWASC/E型(インジケータランプ付) | ||
---|---|---|
オートスイッチ品番 | D-P3DWASC | D-P3DWASE |
適用負荷 | DC24Vリレー、PLC | |
負荷電圧 | DC24V | |
負荷電流 | 6~40mA | |
内部降下電圧 | 5V以下 | |
漏れ電流 | DC24Vにて1mA以下 | |
動作時間 | 40ms以下 | |
インジケータランプ | 動作範囲:赤色発光ダイオード点灯 適正動作範囲:緑色発光ダイオード点灯 | |
規格 | CEマーキング、UL(CSA)、RoHS |
オートスイッチ型式 | D-P3DWASC | D-P3DWASE | |
---|---|---|---|
外被 | 外径[mm] | φ4.8 | |
絶縁体 | 芯数 | 2芯 | |
外径[mm] | φ1.52 | ||
導体 | 断面積[mm2] | 0.5 | |
素線径[mm] | φ0.08 | ||
最小曲げ半径[mm](参考値) | 29 |
耐衝撃-スイッチ部:1,000m/s2、コネクタ部:300m/s2
絶縁抵抗:DC500Vメガにて50MΩ以上(リード線、ケース間)
耐電圧:AC1,000V1分間(リード線、ケース間)
周囲温度:-10~60℃
保護構造:IEC60529規格IP67
極性:無極性
Loading...
【特長】
・外乱磁界(交流磁界)が発生する環境下で使用できます。
・適正動作範囲がランプの色によって判断可能です(赤→緑←赤)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
評価 4.0
通常価格(税別): 2,989円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能