【特長】・ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。・短ストローク...
D-R□K
センサ部
オートスイッチ品番 | D-M9K | D-Y7K | D-F7K |
---|---|---|---|
取付方法 | 直接取付(丸溝) | 直接取付(角溝) | レール取付 |
適用アンプ部 | D-RNK,D-RPK | ||
インジケータランプ | 感度位置赤色点灯、適正動作範囲緑色点灯 | ||
リード線取出方法 | グロメット | ||
耐衝撃 | 980m/s2 | ||
絶縁抵抗 | DC500Vメガにて50MΩ以上(リード線、ケース間) | ||
耐電圧 | AC1,000V 1分間(リード線、ケース間) | ||
周囲温度 | -10~60℃ | ||
保護構造 | IP67 | ||
質量(コネクタ含む) | 55g | 58g | |
規格 | CEマーキング |
耐油キャブタイヤリード線仕様
オートスイッチ品番 | D-M9K | D-Y7K | D-F7K | |
---|---|---|---|---|
外被 | 外径[mm] | φ3.5 | ||
絶縁体 | 芯数 | 4芯(茶・青・黒・白) | ||
外径[mm] | φ1.0 | |||
導体 | 断面積[mm2] | 0.15(AWG26) | ||
素線径[mm] | φ0.08 | |||
最小曲げ半径[mm](参考値) | 21 |
アンプ部(センサ部接続時)
品番 | D-RNK | D-RPK | |
---|---|---|---|
適用センサ部 | D-M9K,D-Y7K,D-F7K | ||
用途 | リレー・PLC | ||
電源電圧 | DC12~24V | ||
消費電流 | 40mA以下 | ||
出力方式 | NPNオープンコレクタ出力 2出力 | PNPオープンコレクタ出力 2出力 | |
負荷電圧 | DC28V以下 | - | |
負荷電流 | 80mA以下/1出力 | ||
内部降下電圧 | 1.5V以下 | ||
漏れ電流 | 100μA以下/1出力 | ||
応答時間 | 1ms以下 | ||
インジケータランプ | READY:ピストン位置検出時赤色点灯 (センサ部接続時) OUT1:ON時緑色点灯 OUT2:ON時橙色点灯 | ||
リード線 取出方式 | センサ部接続 | e-conコネクタ | |
電源・出力線 | グロメット | ||
耐衝撃 | 98m/s2 | ||
絶縁抵抗 | DC500Vメガにて50MΩ以上(リード線、ケース間) | ||
耐電圧 | AC1,000V 1分間(リード線、ケース間) | ||
周囲温度 | -10~60℃ | ||
保護構造 | IP40 | ||
質量 | 70g | ||
規格 | CEマーキング |
耐油キャブタイヤリード線仕様
品番 | D-RNK | D-RPK | |
---|---|---|---|
外被 | 外径[mm] | φ3.5 | |
絶縁体 | 芯数 | 4芯(茶・青・黒・白) | |
外径[mm] | φ1.0 | ||
導体 | 断面積[mm2] | 0.15(AWG26) | |
素線径[mm] | φ0.08 | ||
最小曲げ半径[mm](参考値) | 21 |
型番 |
種類 |
出力形式 |
仕様 |
リード線長さ(m) |
取付方法 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
・短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
・標準アクチュエータに取付可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
評価 4.0
通常価格(税別): 2,989円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能